通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
CPC DrumQuik® 连接器是一种特定类型的连接器,设计用于需要桶、油桶和 IBC 手提袋的 化学品处理应用。使用创新的 DrumQuik 桶接头 处理硬质容器中的化学品,同时减少溢出、限制危险烟雾并增强工作场所安全。许多不同的行业依靠 CPC 桶连接器来满足其保护设备、患者、员工或环境的要求。
独特的封闭系统设计可实现更智能的化学品管理。
用于 DrumQuik PRO 封闭系统的各样配件
用于 DrumQuik PUR 封闭系统的各样配件
专为最终用户应用而设计,更安全地连接到圆桶和中型散装容器等。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
独特的封闭系统设计, 可对所有类型的桶进行更智能的化学品管理。
CPC 产品目录是所有 CPC 流体处理产品的快速参考。
如果您需要更多关于带阀快速断开接头的资料,或我们如何帮助研究和确定适合您应用的流体处理连接器解决方案的信息, 请询问我们的工程师。
当液体内容物有害时,甚至当液体内容物不危险时,封闭的系统分配也能为人员和流程带来显著的经济、安全和环境效益。
DrumQuik PRO 为桶、罐装罐和 IBC 提供安全、简便的经济型化学品萃取。
危险化学品会定期从原始运输容器传输到较小的罐或桶中,或应用于其他最终使用流程。了解 CPC 流体分配系统如何帮助消除危险的溢漏。