在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    液体冷却连接器

    为什么采用液体冷却?

    随着电子系统变得越来越复杂,并以更高的功率运行,高效地消散多余热量成为最大的问题之一,特别是当客户要求成本不一的较低重量、较小尺寸的解决方案时,液体冷却是解决之道。热管理配备可靠的 液体冷却快速插拔接头 有助于预防故障,提高系统效率。

    诸如以下行业对高效热管理的需求增加, 计算, 电动汽车 (EV) 大幅 医疗设备 正在推动液体冷却市场的增长。由于水传输热量的能力比相同质量的空气传输热量的能力更高 4 倍之多,再加上使用了其他创新流体,因此液体冷却以其能够冷却更高负载和更高效地冷却,迅速成为首选的热管理方法。

    专业知识催生可靠的液体冷却快卸式连接器(快速插拔接头)

    随着液体冷却连接器的使用增加,热工程师需要高性能 快速断开解决方案 帮助保持其设计的系统可靠冷却,同时实现热插拔和易于维护。

    CPC 的热管理专家了解性能的复杂性以及液体冷却普通接头所处的系统环境。这些专业知识和经验的成果是 CPC 的可靠和稳健 Everis™ 液体冷却连接器/快速插拔接头(QD 系列),这些产品与各种冷却液兼容。它们提供多种材料、尺寸和配置,以满足不同的系统条件要求。

    Everis 液体冷却连接器非常适合大多数液体冷却环境——凡是热电子需要高效冷却的地方。Everis 液体冷却连接器深受全球各地制造商的信赖,有助于保持电子元件冷却,提高运行安全性并改善系统性能。

    20 余年来,CPC 一直提供用于液体冷却的快速插拔接头

    • 聚苯砜、镀镍黄铜、不锈钢和铝
    • 盲插、指锁式和弯管配置
    • 锁定和非锁定软管倒钩尺寸( 1/8” 至 1/2”)
    • 提供 EPDM、FKM 和 Vitek 密封

    我们继续精密地设计特制的液体冷却普通接头和产品,用于需要质量和性能的计算、电动汽车充电和医疗电子的关键热管理系统。

    查看我们完整的 Everis 液体冷却快速插拔接头系列

    来自 CPC 的知识中心

    了解有关流体处理快速插拔接头的更多信息

    Back to Top