通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
患者监护应用监测各种生命体征和警告系统,以检测和记录患者健康状况的变化。患者监护应用涵盖了血压袖带、患者监测仪、麻醉设备和生命支持系统等各种设备,可帮助专家更高效地完成工作。这些应用提供对患者病情的更深入信息,有助于确保更好的结果。监测装置和设备必须可靠、快速且易于使用,以帮助提供关键的临床准确性。
CPC 受到全球医疗保健提供商的认可,为患者监护应用提供全面的小口径连接器产品。CPC 专注于血压袖带、患者监护仪、麻醉设备和生命支持系统,其连接器非常适合患者监护应用。CPC 采用机械键控和独特设计的快速断开产品,可确保关键位置正确连接,并消除潜在的危险错误连接。CPC 接头兼容 ISO 80369,可满足严格的患者监护设备要求,旨在提供无缝和安全的流体处理解决方案。
使用 CPC 接头、鲁尔接头和血压计连接器,每次都能获得合适的配接。CPC 血压计连接器具有精确的软管倒钩和螺纹型式。无论需要哪种类型的连接器 — 卡口、SMC、四分之一圈、螺纹、多管道连接器 — CPC 都有易于使用、无泄漏的产品,可满足各种袖带要求。对于不需要截止阀的有限使用或一次性应用,CPC 鲁尔连接器是高质量、精密成型组件和小流量应用的首选。
有关为医疗应用选择连接器的更多信息,请下载选择医疗流体连接器的 4 个步骤
选择合适的流体连接器可以提高患者的安全性和用户便利性,同时最大限度地提高密封和流动性能。