寻找代理商
登入

在线工具

无菌

如果维护您的无菌液体传输的完整性至为关键,您需要一个有经验又了解你的工作性质的合作伙伴。CPC是一次性使用连接技术的领导者,我们的无菌连接技术拥有直观的设计、坚固耐用、可靠和易于使用。我们的AseptiQuik®系列无菌连接器提供由1/8 至 1 英寸全范围流量配置, 给生物制药生产商更大的灵活性。

此外,我们的SteamThru®连接器荣获 2012 年生物制程国际学会颁发的制造支柱类十年科技奖, 这些接头简化了混合动力系统的集成,减少交叉污染的风险,无菌的设计使您放心使用。
AseptiQuik S

AseptiQuik
S

1/8" 和1/4" 小口径无公母无菌接头为低流量应用提供了的快速简便操作 了解更多

AseptiQuik G

AseptiQuik
G

无公母无菌接头提供快捷方便的无菌连接和简化一次性系统的集成设计。 了解更多

AseptiQuik C

AseptiQuik
C

在非无菌环境中实现快速和简易的无菌连接。 了解更多

AseptiQuik L

AseptiQuik
L

Bioprocessing sterile genderless connectors guarantee a secure, reliable connection even in non-sterile environments. 了解更多

AseptiQuik DC

AseptiQuik
DC

即使在非无菌环境中,也可实现快速和简易的无菌连接和无菌断开。 了解更多

AseptiQuik STC

AseptiQuik
STC

此连接器是AseptiQuik®无菌连接器和蒸汽Thru® II蒸汽灭菌(SIP)的连接器组合。 了解更多

AseptiQuik X

AseptiQuik
X

大口径的1" 连接器适合高流量应用,实现快速、轻松的无菌连接。 了解更多

HFC Disconnect

HFC
Disconnect

易于操作的无菌断开器, 带有保护性拇指锁盖。 了解更多

Steam-Thru 连接

Steam-Thru
连接

可对生物制药流程设备和一次性无 菌袋以及连接管组件进行快速、方便地无菌连接。 了解更多

MicroCNX™ Series Connector

MicroCNX™ Series
Connector

MicroCNX™️ 系列连接器是繁琐的工业管道焊接工艺的现代替换方案, 专门针对生物工艺、细胞和基因治疗而设计。 了解更多

隐私 质量保证声明 注册商标声明 Supplier Documents
Back to Top