通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
无论应用条件如何,安全始终是重中之重。在整个生产过程中使用宝贵的化学品。为了在增加利润的同时减少损失并使安全最大化,必须格外小心。如果危险化学品处理不当,对人类和环境的有害影响可能是毁灭性的。在化学品处理方面,没有人比 CPC 更努力地提供 快速插拔接头, 封盖和化学品分配系统 来保护工人和环境免受危险泄漏和溢出的影响。
鉴于制造商的目标是消除环境污染,CPC 非常熟悉低压系统如何传输和分配化学品和流体。CPC 的团队,包括材料科学家、设计工程师和应用工程师,专注于流体输送接头,开发出 快速连接普通接头 和 专门 用于化学处理应用的分配适配器强大产品组合。CPC 的工程和应用专家将数十年的经验与创新动力相结合,与客户合作,了解化学品处理的复杂性,从而能够选择正确的 CPC 快速连接接头和断开接头。
无论使用哪种类型的化学品,都需要方便取用、便捷并且使用起来安全。CPC 的耐化学性接头适用于各种应用,如半导体、织物和陶瓷染料、调味剂、LCD、太阳能、制药和化学品管理等。CPC 断开接头和快速连接接头 坚固耐用,由高纯度材料制成,适用于转移腐蚀性化学品。
CPC 化学品处理接头可立即连接到 柔性 和 硬质散装包装系统。简化操作,最大限度地减少昂贵或危险的溢出,甚至可结合 支持射频识别的 IdentiQuik® 接头技术,以控制、保护和精简宝贵的化学品。
RoHS 合规性旨在减少电子制造中使用的危险化学品数量。它禁止在欧盟市场上使用电气和电子设备中的有害物质。
欧盟 RoHS 声明 – CPC 生物加工产品(PDF)
欧盟 RoHS 声明 – CPC FitQuik 产品(PDF)
欧盟 RoHS 声明 – CPC 标准产品(PDF)
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
独特的封闭系统设计, 可对所有类型的桶进行更智能的化学品管理。
当液体内容物有害时,甚至当液体内容物不危险时,封闭的系统分配也能为人员和流程带来显著的经济、安全和环境效益。
在数十个行业中,危险化学品需要从其原始运输容器传输到较小的罐、桶中或应用于最终使用流程。了解这有多危险以及 CPC 正在采取哪些应对措施。
Spec Sheet available for download now.