通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
食品和饮料行业多元化、规模庞大,包括加工、包装和分销。食品和饮料公司不断寻找新的工艺和设备,需要最高品质和安全的设备来消除污染风险。CPC 在质量、可靠性和易用性方面享有盛誉, 其快速插拔接头和连接器 是各种食品和饮料流体输送应用的首选解决方案。
CPC 专门为食品和饮料市场生产数千种连接器解决方案,无论是用于生产车间还是餐厅大堂。无论消费者在何处依赖消耗品的质量,CPC 都能提供安全可靠的食品和饮料处理连接器。
食品和饮料公司的目标是利用高效的生产技术,以最优惠的价格为消费者提供他们想要的产品。CPC 的设计工程师非常熟悉食品和饮料设备和流程如何实现以下目标:
我们的团队,包括材料科学家、设计工程师和应用工程师,专注于 流体输送连接器和接头,开发出专为食品和饮料系统打造的强大快速断开产品组合。
按照 NSF/ANSI 标准 169 所列要求,CPC 流体输送与快速连接和断开装置均由 FDA 批准的材料制成,并通过认证。所有 CPC NSF 所列产品 采用内置截止阀设计,可在接头断开时自动关闭介质。
CPC 专注于设计高质量的快速插拔接头和管道连接器,其可轻松安全地将饮料和食品流体管路与压力、气体和其他流体连接和断开,且不会发生溢漏。作为通用管道系统的理想选择, CPC 接头和连接器 有多种材料可供选择,可耐受食品和饮料行业中使用的严苛清洁流程。CPC 连接器适用于输送水、饮料、食品、CO2、空气和染料。CPC 快速连接和断开装置旨在满足食品和行业应用及工艺的特定流体处理要求,可保护员工和环境免受有害溢出的影响,并有助于消除错误连接。
使用 CPC 的流体管理连接技术安全分配盒中袋装流体,实现安全、防漏的连接。CPC 快速接头和连接器可分配来自 柔性 和 硬质包装的流体。它们有几种不同的材料可供选择,包括聚甲醛、聚丙烯、镀铬黄铜以及聚砜。
CPC 专门为食品和饮料市场生产数千种连接解决方案。
CPC 获得 NSF 169 认证的产品列表