通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
体外诊断 (IVD) 检测可检测疾病、病症和感染。作为一种主要诊断工具,IVD 对医疗系统以及更重要的是患者护理具有关键影响。体外诊断检测在各种仪器上进行,从小型手持检测到复杂的实验室仪器。它们对患者的健康至关重要,因为它们允许医生快速有效地诊断患者,并有效提供适当的治疗。
体外诊断 (IVD) 市场继续以近乎惊人的速度增长。随着实验室日益需要精密和高效的 IVD 设备 — 从免疫测定、临床化学、血液学、分子诊断到传染病应用 — OEM 和合同制造商共同致力于提高其下一代诊断仪器的生产效率、易用性和可靠性。随着试剂变得更加专业和独特,OEM 也在寻找方法验证和保护专有耗材的收入流。除此之外,IVD 设备也越来越接近护理点,通常由训练有素的操作员使用,因此新的设备设计需要具备易用性、安全性和防错功能。凭借数十年的流体处理 IVD 连接器和接头设计经验,CPC 与全球 OEM 合作,实现安全、易用和品牌保护目标。
如需了解有关流体连接器在仪器生产效率和可靠性设计中的作用的其他信息,请参阅我们的白皮书
流体处理系统是测试生产效率和可靠性的核心需求,有助于实现多样化测试、缓冲、清洗和废物清除。连接器是流体处理系统中的关键组件。使用正确的连接器有助于提高易用性,减少操作员失误,并充分延长体外诊断设备正常运行时间,从而提高生产效率和可靠性。
在设计实验室分析测试设备时,主要考虑因素是实验室技术人员没有时间或资源来处理额外的变量,如液体溢漏或安全问题。简而言之,IVD 设备设计必须易于使用 — 占地面积小 —可提高其吞吐量。这就是为什么 IVD 设备制造商依靠 CPC 在各种材料中提供快速连接器和断开器,以提高试剂和缓冲液处理解决方案的安全性和简易性。
设计工程师和 CPC 流体连接技术专家团队直接讨论,带来了广泛的接头和先进的连接技术。CPC 快速连接器和断开器使体外诊断设备维护和维修变得更快 — 帮助实验室技术人员轻松和高效操作,从而确保复杂机器的最大正常运行时间和吞吐量。它们还可以防止错误处理,并通过 RFID 功能等集成技术快速、轻松地验证耗材。使用 CPC 的智能流体处理解决方案,将 IVD 设备设计的性能和简洁性提升到新的高度。
CPC 提供先进的流体处理连接器,可提高易用性、效率和安全性。结果是改善了用户体验。
了解如何与智能流体连接器通信数据,以确保使用适当的耗材,并通过智能流体接头保护品牌资产。
以前专用于高压液压系统,现在低压流体处理的快速断开解决方案也可以实现无溢漏性能。
使用正确的流体连接器是提高测试生产率和可靠性的重要因素。