寻找代理商
登入

在线工具

医疗

假如您要处理医疗应用中的空气和流体,选择 CPC的接头是明智之举。CPC 的快速插拔接头使医疗设备的连接变得更清洁、更快速,更重要的是更安全。无论你的应用需要不带阀门或无溢漏、低流量或高流量、可重复使用的或一次性的接头,我们完整的标准产品线 - 其中包括小口径连接器、普通接头和鲁尔接头等 ; 或定制设计的组件, 必可满足你应用中的每个规格。
APC 系列

APC
系列

特点是塑料指锁按钮,活动部件少,光滑轮廓设计,易于使用,流量特性好。 了解更多

BQ45GL 系列

BQ45GL
系列

瓶盖 配有一个快速接头或FitQuik 连接器,集成在适用于45GL瓶的盖子上。 了解更多

BreakAway 系列

BreakAway
系列

安全性好,便于流体输送,可保护昂贵的产品和设备免于损失和损坏。 了解更多

DPC

DPC

DPC: 只需要单手操作,便可以同时连接和断开两条管道 了解更多

DTLD

DTLD

DTLD: Provides dual flow connections with one-hand independent or simultaneous connections Material: ABS Tubing Sizes: 1/4” to 3/8” (6.4mm to 9.5mm) 了解更多

EFC12 系列

EFC12
系列

高效的阀门设计可提供较高的流量;穿板式安装选项有利于箱壁和罐之间的紧密密封。 了解更多

FFC35 系列

FFC35
系列

特点是无阀门,无阻塞的通畅流道, 增加了流量,最大程度地降低涡流。 了解更多

FitQuik 连接器和快速接头

FitQuik
连接器和快速接头

精密注塑的接头和连接器,提供无泄漏的连接。 了解更多

HFC12 系列

HFC12
系列

高效的阀门设计,流量高,泄漏量极 低,带防护指锁按钮,便于握住,操作简单。 了解更多

HFC35 & 57 系列

HFC35 & 57
系列

可耐受恶劣的环境条件,提供有 (或没有)防紫外线材料。 了解更多

混合型接头系列

混合型接头系列

新型的混合型接头消除了对多连接的需要。 了解更多

Hybrid (Mini) Connector

Hybrid (Mini)
Connector

Provides a compact, single connection point for both air couplings and electrical lines. 了解更多

IdentiQuik Couplings

IdentiQuik
Couplings

RFID technology helps to control, protect and streamline your valuable fluid. 了解更多

iMAR

iMAR

IdentiQuik® MAR: Multiple Antenna RF-enabled communicator printed circuit assembly supports up to eight RFID antennas handling eight fluid connections. Delivered in a removable plastic housing. 了解更多

LC 系列

LC
系列

LC系列镀铬黄铜接头,非常适合要求较高温度和压力的应用。 了解更多

Everis LQ2

Everis
LQ2

专为液体冷却应用而设计,提供高流量以优化液体冷却系统的性能。 了解更多

Everis LQ4 系列

Everis LQ4
系列

The Everis™ LQ4 专门为液体冷却应用而设计, 提供高度可靠 、无滴漏的连接。 了解更多

Everis BLQ6

Everis
BLQ6

Everis™ BLQ6 3/8英寸流量接头为盲插液冷应用提供超可靠的连接。 可为面板连接提供可选的附件套件。 了解更多

Everis LQ6系列

Everis
LQ6系列

The Everis™ 无溢漏的液体冷却用连接器保证安全﹑可靠﹑无滴漏的连接。 了解更多

Everis PLQ2

Everis
PLQ2

Everis™PLQ2 连接器专为液冷设计和制造,可提供无滴漏的连接和断开。 了解更多

Everis LQ8

Everis
LQ8

Everis™LQ8系列连接器具备1/2英寸流量,专为电子液体冷却应用而设计,提供安全可靠,无滴漏的连接和和断开连接 了解更多

MC 系列

MC
系列

经久耐用,可耐受高温高压,方便进行单手连接和断开。 了解更多

Multi-Mount 系列

Multi-Mount
系列

每次可连接三至五条管线,采用 按键控制以防止连接错位。 了解更多

Multi-Tube

Multi-Tube

Couplings provide one easy-to-use quick disconnect for two, six or ten separate fluid lines. 了解更多

NS1 系列

NS1
系列

目前市场上最小的塑料无溢漏连接器,配有无溢漏截止阀,以确保断开连接时无滴漏。 了解更多

NS212 系列

NS212
系列

易用、旋接式接头,带一体式锁紧装置和双面无泄漏截止阀。 了解更多

NS4 系列

NS4
系列

无溢漏接头,彻底消除了溢漏隐患,有效的减少了停机时间,提高了操作人员的安全性。 了解更多

NS6 系列

NS6
系列

耐用性好,且结构轻便,特点为采用无溢漏阀门,并可与多种化学品相容。 了解更多

NSH 系列

NSH
系列

压力平衡的无溢漏设计, 100% 无金属,无弹簧流道。 了解更多

PLC 系列

PLC
系列

提供最广泛的尺寸和外形选择,可耐最温和的化学溶液。 了解更多

PLC12 系列

PLC12
系列

结构材料对苛刻的应用条件具有极高的化学品耐受性;伽玛射线灭菌。 了解更多

PMC 系列

PMC
系列

特点是单手接断,整体端头,比球套式设计更便 于使用。 了解更多

PMC12 系列

PMC12
系列

满足特需应用领域的多种外形结构选择和耐 化学性要求;可伽玛射线灭菌。 了解更多

穿刺密封型

穿刺密封型

从盒中袋或其它软包装袋中清洁和安全地分装液体。 了解更多

SMC 系列

SMC
系列

旋接式设计,是鲁尔接头的替代首选。 了解更多

隐私 质量保证声明 注册商标声明 Supplier Documents
Back to Top