通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
对于一般的空气和流体处理应用,世界各地的设计工程师都会选择 CPC 接头,因为它们易于使用并利于完成工作。这些通用型快速插拔接头具有各种端头、配置、尺寸和材料。CPC 通用快速连接器和断开装置用于数以千计的流体处理应用,适用于各种产品、机械、设备和工艺。
设计工程师需要高性能的通用型快速插拔解决方案,以帮助确保其设计的设备可靠运行,同时实现安全的流体输送并提供易用性。CPC 的流体管理专家了解性能的复杂性以及接头和连接器的使用环境。这些专业知识和经验带来的是 CPC 可靠和强大的通用快卸式接头和断开装置。这些连接器和接头可与各种管道和流体兼容。它们提供多种材料、尺寸和配置,满足不同系统条件要求。
无论流体处理应用要求是什么,每种类型的 CPC 快卸式接头都经过独特设计,可提供所需的产品。从各种通用快速插拔接头中进行选择,包括:
如果您有具有挑战性的流体处理设计或技术问题,CPC 工程师会与您的团队密切合作,帮助解决您的 定制 需求并更快地将您的产品推向市场。
CPC 的专家工程师设计了流体连接器,这些连接器可以实现前所未有的流畅连接。
Where connections meet awesome
选择理想的管道连接器可以提高产品性能,增加易用性,并增强设计功能。
了解在确定金属和塑料 QD 是否为正确的选择时需要考虑的关键因素。