通过以下方式探索产品:
Sorry, CAD model is not available online.
Contact our engineers with your request and they will send you the file you need.
Log in or register to download 2D/3D drawings.
Download Chemical Compatibility Spreadsheet
产品目录
查看所有目录
索取我们的印刷版目录。 如果你是代理商, 请按 这里 以批量索取。
CPC 射频识别和电流体快速插拔接头重新定义了控制、保护和简化流体输送工艺的可能性。IdentiQuik 系列利用 RFID 技术 不仅可以传输液体,还可以自动交换设备类型、连接介质、线路连接状态以及液体和产品数据等关键信息,以帮助防止连接错误或验证过程步骤。使用此功能可验证机器循环计数,改善质量控制并自动校准被分配流体的分配设备。
旋接式设计,是鲁尔接头的替代首选。
结构材料对苛刻的应用条件具有极高的化学品耐受性;伽玛射线灭菌。
无溢漏接头,彻底消除了溢漏隐患,有效的减少了停机时间,提高了操作人员的安全性。
可快速连接散装包装系统包括盒中袋,柔性和刚性包装。
支持 RFID 的防溢漏连接器可实现无滴漏断开。
支持 RFID 的连接器具有单手连接和断开功能,并提供多种配置和端头选择的灵活性。
支持 RFID 的产品提供与 38 毫米嵌入式瓶颈口的通用连接。
通过一个简单的动作连接电源、信号和气体。
新型的混合型接头消除了对多连接的需要。
IdentiQuik® MAR:多天线射频通信器印刷电路组件支持多达八个 RFID 天线处理八个流体连接。 交付在一个可移动的塑料外壳中。
通过使用电流体快速插拔接头,使设备和装置的前面板视觉上更清晰。CPC 混合型连接器 通过单个易于使用的连接器简化需要电源、信号、空气或流体的连接。它们通过一个集成连接点消除错误连接,有效保护设备。
为低压应用中使用的灵活管道提供广泛的阀式联轴器选择,以最大限度地减少流体泄漏。
CPC 在全球数千种应用中使用,提供多种尺寸和配置的无阀连接器。
CPC 塑料和金属防溢出连接器适用于需要最少溢出和空气夹杂的各种流体处理应用。
使用 CPC 多管路连接器,通过一个接头轻松连接两个、六个甚或十个独立的流道,以最大限度提升设计灵活性。
CPC 智能 IdentiQuik® 联轴器可传输保护设备和改进流程的信息。
这些 CPC 联轴器可与实验室瓶连接,以提升简易性、效率和安全性。
CPC FitQuik™ 普通接头具有精密的软管倒钩和螺纹型式,以确保正确配接。
将 CPC 附件与我们的联轴器相结合,为几乎任何应用创建优化的流体处理解决方案。
独特的封闭系统设计, 可对所有类型的桶进行更智能的化学品管理。
CPC 产品目录是所有 CPC 流体处理产品的快速参考。
如果您需要更多关于带阀快速断开接头的资料,或我们如何帮助研究和确定适合您应用的流体处理连接器解决方案的信息, 请询问我们的工程师。
智能流体连接器的作用:将流体和数据传输相结合,以控制、保护和简化流程。
智能快速插拔接头系统配备控制单元和 RFID 技术,可传输信息,从而保护设备、改进流程,甚至挽救生命。
危险化学品会定期从原始运输容器传输到较小的罐或桶中,或应用于其他最终使用流程。了解 CPC 流体分配系统如何帮助消除危险的溢漏。
了解如何与智能流体连接器通信数据,以确保使用适当的耗材,并通过智能流体接头保护品牌资产。