Händlersuche
Anmelden

Online-Hilfe

Introducing MicroCNX Connectors

Tube welding is no match for the new aseptic, single-use connectors. Discover why MicroCNX connectors are smarter, faster, and easier.

Learn More

Bioprocessing

Für Arzneimittelhersteller kann es schwierig sein sowohl mit der rasch ansteigenden Nachfrage Schritt zu halten als auch in einem eng umkämpften Markt seine Stellung zu behaupten. Mit den einfach zu bedienenden Einweg-Verbindern von CPC können sie sich beiden Herausforderungen stellen. Die Verbinder ermöglichen die Sicherstellung von Sterilität und gewährleisten, dass beim Zustandekommen der Verbindung jegliche Kontamination des Durchgangspfads ausgeschlossen ist; diese Voraussetzungen ermöglichen die Steigerung von Produktionserträgen, die Verkürzung von Markteinführungszeiten und die Senkung von Kosten. Die beiden Verbinder-Serien, die identische Kupplungshälften haben (AseptiQuik® S und G), vereinfachen die Implementierung von Prozessen, maximieren die Flexibilität und vereinfachen und verbilligen den Wareneinkauf.

Validation Reports
Extractables Reports
Additional Resources
Videos

Single-Use-Technologien

Aseptische Verbindungen
Aseptisches Trennen
Steam-Thru®-Verbindungen

Single-Use-Anwendungen

Transfersysteme
Filter Integrity Testing
 
AseptiQuik S-Verbinder

AseptiQuik
S-Verbinder

Kleine AseptiQuik-Ausführung ermöglicht schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit kleinem Durchfluss. Mehr

AseptiQuik G-Konnektor

AseptiQuik
G-Konnektor

Kleine AseptiQuik-Ausführung in 1/8" und 1/4" ermöglicht schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit kleinem Durchfluss. Mehr

AseptiQuik-Verbinder

AseptiQuik-Verbinder

Einfache sterile Verbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Mehr

AseptiQuik® L-Verbinder

AseptiQuik®
L-Verbinder

Sterile Bioprozess-Konnektoren ermöglichen sichere und zuverlässige Verbindungen selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Mehr

AseptiQuik X-Verbinder

AseptiQuik
X-Verbinder

Große AseptiQuik-Ausführung ermöglicht schnelle und einfache sterile Verbindungen bei Anwendungen mit höherem Durchfluss. Mehr

AseptiQuik STC-Konnektoren

AseptiQuik
STC-Konnektoren

Konnektor integriert sowohl den sterilen AseptiQuik®-Verbinder wie auch den Steam-Thru® II SIP-Verbinder. Mehr

AseptiQuik DC-Verbinder

AseptiQuik
DC-Verbinder

Schnelle und einfache sterile Verbindungen - selbst in einem nicht sterilen Umfeld. Mehr

HFC Disconnect

HFC
Disconnect

Leicht zu bedienende sterile Kupplung mit Schutzabdeckung für die Entriegelungstaste. Mehr

HFC39-Serie

HFC39-Serie

Bietet mit automatischen Absperrventilen sterile Trennmöglichkeit. Mehr

Konnektor der MicroCNX™-Serie

Konnektor der
MicroCNX™-Serie

Die sterilen MicroCNX-Mikrokonnektoren sind die moderne und schnell einsetzbare Alternative zum umständlichen Schlauchschweißen bei Anwendungen im Bioprocessing, wie auch der Zell- und Gentherapie. Mehr

MPC-Serie

MPC-Serie

Leichte Bedienung und erhöhte Sicherheit für die meisten Ihrer anspruchsvollen Anwendungen. Mehr

MPC/MPX Stecker-Adapter

MPC/MPX
Stecker-Adapter

bieten dem Anwender mehr Flexibilität. Mehr

MPX-Serie

MPX-Serie

Vollständige Palette von Verbindungen und Konfigurationen inkl. druckdichter Kappen und Stecker. Mehr

MPU-Serie

MPU-Serie

Schlauchtüllen für Schläuche mit 19mm und 25mm ID ermöglichen einen glatten und schnellen Durchgang der Medien. Mehr

Sanitary-Serie

Sanitary-Serie

Direkter Anschluss an gängige 3/4” und 1“ Sanitäranschlüsse. Mehr

SaniQuik™-Serie

SaniQuik™-Serie

SaniQuik's integrale Sanitär-Anschlüsse werden mit Tri-Clamp Anschlussklemmen an bestehende Systeme installiert. Mehr

Steam-Thru Konnektor

Steam-Thru
Konnektor

Schnelles und einfaches steriles Verbinden zwischen Biopharma-Anlagen und Einweg-Beutelsystemen und Schlauchsets.. Mehr

Back to Top