Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
Kataloge & Produktblätter

Bestimmung des richtigen Verbindungstyps

Fittinge, Fittinge, Luer und Kupplungen sind die gängigsten Schlauch-Konnektoren. Obwohl jeder Verbinder für bestimmte Anwendungen geeignet ist, sind sie nicht notwendigerweise austauschbar; es ist daher wichtig, den Verbinder zu bestimmen, der für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen geeignet ist.

Fittinge

Fittinge werden in vielen unterschiedlichen Ausführungen, Größen und Materialien angeboten. Sie sind beliebt bei Anwendungen, die während ihres Einsatzes nie von den Geräten oder anderen Komponenten getrennt werden müssen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Fittinge – und Steckverbinder - keine Absperrventile haben; daher wird der Durchfluss nach dem Trennen nicht unterbrochen. Ein anderer Aspekt ist das schnelle und einfache Verbinden. Wenn es wichtig ist, dass die Geräte schnell zusammengebaut werden müssen und die Fluid-Leitungen nicht mehr getrennt werden müssen, dann bietet ein Fitting oder ein Steckverbinder eine preiswerte Verbindungslösung.

Luer

Es gibt zwei unterschiedliche Luer-Arten: Luer-Slips und Luer-Locks. Ein Luer-Slip ist ein männliches Fitting, das mit einem ähnlichen weiblichen Fitting verbunden wird. Sie werden durch einen einfachen Druck und einen Dreh zusammengehalten. Der Luer-Lock hat am männlichen Bauteil einen Gewindekragen und am weiblichen Gegenstück ein Gewinde, damit beide verschraubt werden können. Wenn die Anwendung keine Absperroption benötigt und der Verbinder nur gelegentlich getrennt wird, ist ein Luer die richtige Wahl.

Kupplungen

Standardkupplungen – mit oder ohne Absperrventil – sind für wiederholtes Verbinden und Trennen konzipiert und ermöglichen daher ein zuverlässiges Kuppeln und Entkuppeln ohne Werkzeuge. Wenn Geräte schnell zusammengefügt werden müssen oder Fluid-Leitungen für den Service oder die Reparatur getrennt werden müssen, dann bietet eine Kupplung den größten Vorteil.


In vielen Fällen ist das bei Kupplungen erhältliche integrierte Absperrventil der entscheidende Auslöser für die Wahl einer Kupplung an Stelle eines Fitting oder Luers. Schnellverschluss-Kupplungen mit integrierten Non-Spill Ventilen sparen Zeit, da sie intensives Reinigen eliminieren und zusätzliche Sicherheit durch praktisch tropffreies Verbinden und Trennen bieten.


Back to Top