Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Bag-in-Box

Lorsque votre entreprise compte sur chaque goutte de fluide transférée de manière hygiénique et sûre depuis un Bag-in-Box (BIB) ou d’autres emballages flexibles, CPC offre une variété de solutions rapides et pratiques. Par exemple, notre système de distribution à bouchon operculé, composé d’un bouchon à percuter et d’un coupleur à déconnexion rapide spécialement conçu, permet de distribuer quasiment n’importe quel fluide à partir d’emballages souples. Il peut être fabriqué avec des matériaux résistants aux produits chimiques et comporter un bouton-poussoir CPC en acier inoxydable pour une connexion et une déconnexion pratiques d’une seule main.
Système de distribution - Bouchon operculé

Système de distribution - Bouchon
operculé

Distribution propre et sécurisée à partir d’une caisse-outre (BIB, bag-in-box) ou d’autres types d’emballages flexibles. Lire la suite

Série UDC

Série
UDC

Branchement flexible aux systèmes d’emballage en vrac incluant les caisses-outres (BIB, bag-in-box), les types d’emballage flexible et rigide. Lire la suite

Série iUDC (basée sur la RFID)

Série iUDC (basée sur la
RFID)

La technologie RFID iUDC offre une connexion universelle à une douille de 38 mm. Lire la suite

Back to Top