Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Brassage

Quel est le point commun entre le café, la bière et le thé ? Ils sont sources de problèmes indésirables si vous les déversez. Grâce aux coupleurs fiables à déconnexion rapide CPC, vous n’avez plus besoin d’accéder à une vanne d’arrêt d’eau, d’utiliser des outils séparés pour retirer les raccords existants, de nettoyer le contenu déversé de la tubulure ou d’appliquer un produit d’étanchéité pour éviter les fuites. Ces solutions faciles à utiliser ne nécessitent aucun outil de connexion ou de déconnexion. Elles comportent des vannes d’arrêt automatiques pour arrêter le débit d’eau, évitant ainsi les fuites et les déversements. Elles sont donc idéales pour les fabricants et facilitent les tâches des professionnels d’entretien. Pour les applications d’accès difficile, les coupleurs CPC comportent des coudes pivotants pour éviter les pincements ou les détours inutiles dans les conduites de fluide. Ils peuvent être utilisés avec des tubes tressés, non tressés et en cuivre. Ils éliminent les dépenses liées à l’acquisition de pièces supplémentaires.
Série APC

Série
APC

Les coupleurs rapides de la série APC permettent une facilité d’utilisation et un excellent flux dans un format compact. Lire la suite

Série HFC12

Série
HFC12

Flux comparable à plusieurs accouplements pour flux de 1,3 cm (1/2 po) dans un corps de 1,0 cm (3/8 po). Lire la suite

Série PLC

Série
PLC

L’accouplement pour flux de 0,6 cm (1/4 po) offre la plus vaste sélection de tailles et de configurations. Lire la suite

Back to Top