Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Cryothérapie/Thérapie par compression

Technologies de guérison. Lorsque la maniabilité et l’efficacité des dispositifs de cryothérapie et de thérapie par compression peuvent faire la différence entre quelques jours ou quelques semaines de cicatrisation, chaque connexion doit être exempte de fuites d’air ou de fluide. Les connecteurs CPC améliorent la sécurité des patients et préviennent les erreurs de connexion. Ils sont choisis par les équipementiers médicaux dans le monde entier grâce à nos performances éprouvées, de la salle d’opération aux soins de santé à domicile.
Série APC

Série
APC

Les coupleurs rapides de la série APC permettent une facilité d’utilisation et un excellent flux dans un format compact. Lire la suite

DPC

DPC

Permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double port et des branchements et des débranchements simultanés. Lire la suite

DTLD

DTLD

DTLD : permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double flux indépendants ou des branchements simultanés Matériau : Tailles de tubulure ABS : 6,4 mm à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po) Lire la suite

Série NS4

Série
NS4

Comprend des valves anti-fuites dans un format compact, à un prix imbattable Lire la suite

Série PLC

Série
PLC

L’accouplement pour flux de 0,6 cm (1/4 po) offre la plus vaste sélection de tailles et de configurations. Lire la suite

Série PLC12

Série
PLC12

Offert avec une multitude de configurations et doté d’une résistance chimique pour les applications exigeantes ; stérilisable par rayon gamma. Lire la suite

Série PMC

Série
PMC

Flux de 0,3 cm (1/8 po) et utilisé dans une large plage d’applications générales. Lire la suite

Série PMC12

Série
PMC12

Les accouplements en polypropylène PMC12 sont dotés d’une résistance chimique supérieure et sont stérilisables par rayon gamma. Lire la suite

Sixtube

Sixtube

Offre une déconnexion rapide et facile d’usage pour accoupler jusqu’à six tubes de fluide séparés. Lire la suite

Série SMC

Série
SMC

Les accouplements SMC proposent un bon rapport qualité-prix dans un petit connecteur en plastique. Lire la suite

Série SnapQuik

Série
SnapQuik

Connecteur à désaccouplement rapide idéal pour les applications à petit alésage. Le modèle compact permet un transfert de fluides à flux élevé dans un petit profil Lire la suite

Tentube

Tentube

Offre une déconnexion rapide et facile d’usage pour désaccoupler dix lignes de fluide séparées. Lire la suite

Back to Top