Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Services de nettoyage et entretien/assainissement

C’est une question de territoire: Les applications relatives aux services de nettoyage et entretien/assainissement nécessitent souvent une vaste gamme de produits chimiques contenant des agents irritants. Cela implique des réglementations gouvernementales strictes et un risque de déversements coûteux et dangereux. En matière de transport et d’utilisation de ces produits chimiques, les solutions de distribution de systèmes fermés CPC peuvent aider vos clients à réduire les accidents, les glissades et les chutes, les émanations et la perte de produits chimiques, ce qui en fait un choix plus sûr et plus économique.
DrumQuik PRO

DrumQuik
PRO

Conception en circuit fermé unique pour une gestion plus intelligente des produits chimiques. Lire la suite

DrumQuik PUR

DrumQuik
PUR

Conception haute pureté en circuit fermé unique pour une gestion plus intelligente des produits chimiques. Lire la suite

Série NS212

Série
NS212

Accouplement facile à branchement par torsion avec un mécanisme de verrouillage intégré et des valves de fermeture anti-fuites à deux côtés. Lire la suite

Série NS4

Série
NS4

Comprend des valves anti-fuites dans un format compact, à un prix imbattable Lire la suite

Série NS6

Série
NS6

Accouplements anti-fuites légers, résistants aux produits chimiques et faciles à utiliser. Lire la suite

Série NSH

Série
NSH

Du polypropylène moulé, des joints en EPDM et une voie d’écoulement entièrement sans ressort et sans métal permettent une large résistance chimique. Lire la suite

Série HFC12

Série
HFC12

Flux comparable à plusieurs accouplements pour flux de 1,3 cm (1/2 po) dans un corps de 1,0 cm (3/8 po). Lire la suite

Accessoires DrumQuik PRO

Accessoires DrumQuik
PRO

Une variété d’accessoires pour accompagner la série DrumQuik PRO et sa conception en circuit fermé. Lire la suite

Back to Top