Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Surveillance des patients

Rapide. Simple. Reconnu par les prestataires de soins de santé du monde entier. CPC propose la gamme la plus complète de connecteurs à petit alésage pour les applications relatives à la surveillance des patients. Installés sur les brassards de tension artérielle, les postes individuels de patients, les équipements d’anesthésie et les systèmes de réanimation à travers le monde, CPC dispose du connecteur idéal pour surveiller l’état de santé de vos patients.
Demandez des échantillons de connecteurs pour brassards
Il vous suffit de remplir le formulaire pour recevoir votre sachet d’échantillonnage de connecteurs de brassards de la part de CPC, la marque de confiance des connexions de monitorage de patients.

Surveillance de la tension artérielle

Surveillance de la tension
artérielle

Réalisez une connexion propre, rapide et sûre avec vos appareils médicaux de contrôle de la tension artérielle. Lire la suite

Série SMC

Série
SMC

Les accouplements SMC proposent un bon rapport qualité-prix dans un petit connecteur en plastique. Lire la suite

Série PMC

Série
PMC

Flux de 0,3 cm (1/8 po) et utilisé dans une large plage d’applications générales. Lire la suite

Twin Tube

Twin
Tube

Offre une déconnexion rapide et aisée pour deux lignes de fluide séparées. Lire la suite

Connecteurs Luers

Connecteurs
Luers

Les luers sont souvent un bon choix pour les applications à usage unique qui ne requièrent pas de clapet d’obturation. Lire la suite

Back to Top