Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Aliments et boissons

Services aux consommateurs en toute sécurité Produits laitiers, eau filtrée, condiments, distributeurs de boissons gazeuses et de café. Chaque fois que les consommateurs comptent sur vous pour la qualité des produits consommables, vous pouvez faire confiance à CPC pour manipuler les produits alimentaires et boissons de manière fiable. Et, si votre application l’exige, sans déversement. Avec des centaines d’options, toutes conçues conformément aux critères de la norme NSF/ANSI 169, certificats à l’appui, de nombreux coupleurs à déconnexion rapide CPC garantissent santé, sécurité et facilité d’utilisation sur les équipements alimentaires, qu’il s’agisse d’un atelier de fabrication ou d’une salle de restaurant. De plus, grâce aux coupleurs à déconnexion rapide sans outillage, au bouton-poussoir visible, à la fonctionnalité RFID, aux clapets d'obturation intégrés et au « clic » CPC audible qui est la garantie de votre tranquillité d’esprit, vous pouvez choisir une solution à faible maintenance et facile d’entretien pour contribuer à un fonctionnement global plus efficace.
Série APC NSF

Série APC
NSF

Les coupleurs rapides de la série APC permettent une facilité d’utilisation et un excellent flux dans un format compact. Lire la suite

Série HFC12 NSF

Série HFC12
NSF

Coupleurs NSF avec un débit de 1/2’’ pour les applications suivantes : eau, boissons, alimentation et distribution de condiments. Lire la suite

Série HFC35 NSF

Série HFC35
NSF

Coupleurs en polysulfone pour les applications exigeantes demandant de la résistance chimique. Lire la suite

Série LC NSF

Série LC
NSF

Les accouplements en laiton chromé de la série LC sont idéaux pour une utilisation à une température ou une pression plus élevée. Lire la suite

Série MC NSF

Série MC
NSF

Accouplements en laiton chromé très robustes et conçus pour résister même aux applications alimentaires les plus exigeantes. Lire la suite

Série PLC NSF

Série PLC
NSF

L’accouplement pour flux de 1/4’’ offre la plus vaste sélection de tailles et de configurations. Lire la suite

Série PMC NSF

Série PMC
NSF

Flux de 1/8‘‘ et utilisé dans une large plage d’applications générales. Lire la suite

Série UDC

Série
UDC

Branchement flexible aux systèmes d’emballage en vrac incluant les caisses-outres (BIB, bag-in-box), les types d’emballage flexible et rigide. Lire la suite

Système de distribution - Bouchon operculé

Système de distribution - Bouchon
operculé

Distribution propre et sécurisée à partir d’une caisse-outre (BIB, bag-in-box) ou d’autres types d’emballages flexibles. Lire la suite

Back to Top