Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Impression

La connexion entre impression et précision. Alors que les entreprises se fient à des matériaux parfaits au détail près, les fabricants comptent sur CPC pour fournir des connecteurs qui transforment une impression ordinaire en science. De la vérification des codes de dates et des codes de couleurs jusqu’au contrôle et à la gestion des stocks, nos solutions intelligentes de gestion d’encre permettent de recopier le contenu de l’écran pour le recréer avec une précision incroyable. Elles sont élaborées à l’aide de nombreux matériaux résistants aux produits chimiques et contiennent des technologies avancées, comme les clapets d'obturation à face plane et anti-fuites et la fonctionnalité RFID.
Série NS1

Série
NS1

L’accouplement anti-fuites en plastique le plus petit du marché est doté de valves de fermeture anti-fuites qui garantissent des débranchements anti-fuites. Lire la suite

Série NS212

Série
NS212

Accouplement facile à branchement par torsion avec un mécanisme de verrouillage intégré et des valves de fermeture anti-fuites à deux côtés. Lire la suite

Série NS4

Série
NS4

Comprend des valves anti-fuites dans un format compact, à un prix imbattable Lire la suite

Série NS6

Série
NS6

Accouplements anti-fuites légers, résistants aux produits chimiques et faciles à utiliser. Lire la suite

DTLD

DTLD

DTLD : permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double flux indépendants ou des branchements simultanés Matériau : Tailles de tubulure ABS : 6,4 mm à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po) Lire la suite

Série PLC12

Série
PLC12

Offert avec une multitude de configurations et doté d’une résistance chimique pour les applications exigeantes ; stérilisable par rayon gamma. Lire la suite

Série PMC12

Série
PMC12

Les accouplements en polypropylène PMC12 sont dotés d’une résistance chimique supérieure et sont stérilisables par rayon gamma. Lire la suite

iMAR

iMAR

L’assemblage de circuits imprimés à communication multiple avec antenne RF prend en charge jusqu’à huit antennes RFID pour gérer huit connexions fluidiques. Livré dans un boîtier en plastique jetable. Lire la suite

iNS4

iNS4

Le coupleur zéro-goutte compatible RFID permet des déconnexions antifuites. Lire la suite

Série SMC

Série
SMC

Les accouplements SMC proposent un bon rapport qualité-prix dans un petit connecteur en plastique. Lire la suite

Série UDC

Série
UDC

Branchement flexible aux systèmes d’emballage en vrac incluant les caisses-outres (BIB, bag-in-box), les types d’emballage flexible et rigide. Lire la suite

Série NSH

Série
NSH

Du polypropylène moulé, des joints en EPDM et une voie d’écoulement entièrement sans ressort et sans métal permettent une large résistance chimique. Lire la suite

Back to Top