Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Raccords, connecteurs Luers et connecteurs de pression sanguine

Grâce aux raccords, aux embouts Luer et aux connecteurs de pression sanguine CPC, vous obtenez systématiquement la solution adaptée. Nos connecteurs de pression sanguine sont dotés de raccords cannelés et de filets précis. Baïonnette, SMC, quart de tour, pas de vis, connecteurs multi-lignes…. Quel que soit le type de connecteur dont vous avez besoin, nous avons la solution étanche pour satisfaire vos applications de brassards. Pour les applications à usage limité ou unique, lorsqu’un clapet d'obturation n’est pas requis, nos connecteurs Luer sont privilégiés pour les composants fluidiques finement moulés et de qualité supérieure, ainsi que les applications à faible débit.
Surveillance de la tension artérielle

Surveillance de la tension
artérielle

Réalisez une connexion propre, rapide et sûre avec vos appareils médicaux de contrôle de la tension artérielle. Lire la suite

Série SMC

Série
SMC

Les accouplements SMC proposent un bon rapport qualité-prix dans un petit connecteur en plastique. Lire la suite

Connecteurs Luers

Connecteurs
Luers

Les luers sont souvent un bon choix pour les applications à usage unique qui ne requièrent pas de clapet d’obturation. Lire la suite

Connecteurs  FitQuik

Connecteurs
FitQuik

Cannelures et filetages moulés de précision pour des connecteurs sans fuites. Lire la suite

Raccords à deux filetages

Raccords à deux
filetages

Raccords à douille avec filetage conique 10-32. Lire la suite

Raccords avec filetage et connexion cannelée

Raccords avec filetage et connexion
cannelée

Raccords filetés pour connecter des tubes de DI de 5/32” à 1/8”. Lire la suite

Raccords connexions cannelées

Raccords connexions
cannelées

Disponibles en plusieurs configurations et tailles. Lire la suite

Bouchons filetés

Bouchons
filetés

Connecteurs avec filetage NPT/filetage conique pour vos applications. Lire la suite

Twin Tube

Twin
Tube

Offre une déconnexion rapide et aisée pour deux lignes de fluide séparées. Lire la suite

Back to Top