Trouvez distributeur
Se connecter

Outils en Ligne

Multitubes

Connexion facile de deux, six ou même dix lignes de fluide séparées moyennant un seul connecteur, le CPC multitubes. Ces solutions efficaces assurent une bonne orientation des lignes à raccorder et sont disponibles dans une variété de types de connexion, de matériau et d’options de verrouillage pour donner un maximum de flexibilité dans la conception.

DPC

DPC

Permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double port et des branchements et des débranchements simultanés. Lire la suite

DTLD

DTLD

DTLD : permet d’effectuer d’une seule main des branchements à double flux indépendants ou des branchements simultanés Matériau : Tailles de tubulure ABS : 6,4 mm à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po) Lire la suite

Connecteur Hybride

Connecteur
Hybride

Permet aux concepteurs de préciser en toute confiance un connecteur unique pour les fluides et les systèmes électroniques. Lire la suite

Mini Connecteur Hybride

Mini Connecteur
Hybride

Fournit un point de branchement unique et compact pour les raccords à air et les lignes électriques. Lire la suite

iMAR

iMAR

L’assemblage de circuits imprimés à communication multiple avec antenne RF prend en charge jusqu’à huit antennes RFID pour gérer huit connexions fluidiques. Livré dans un boîtier en plastique jetable. Lire la suite

Série Multi-Coupleurs

Série
Multi-Coupleurs

Un accouplement facile à utiliser pour brancher trois à cinq lignes en même temps. Lire la suite

Sixtube

Sixtube

Offre une déconnexion rapide et facile d’usage pour accoupler jusqu’à six tubes de fluide séparés. Lire la suite

Tentube

Tentube

Offre une déconnexion rapide et facile d’usage pour désaccoupler dix lignes de fluide séparées. Lire la suite

Twin Tube

Twin
Tube

Offre une déconnexion rapide et aisée pour deux lignes de fluide séparées. Lire la suite

Back to Top