Notre famille de connecteurs pour le refroidissement liquide s’est encore agrandie

Introduction des coupleurs Everis® BLQ6 et Everis® LQ8

Les connecteurs de la série Everis® BLQ6

Le connecteur sans bouton-poussoir Everis BLQ6 - spécialement conçu pour les configurations en rack et en panneau - permet un débit de 9,52 mm (3/8″) et un Cv de ~2,2 pour un refroidissement liquide haute performance. La conception chanfreinée et les tolérances de connexion sont idéales pour les applications où les opérateurs ont une visibilité nulle sur les connexions et déconnexions. Avec cette plus grande dimension et un impressionnant coefficient de débit (Cv), la série Everis® BLQ6 suit, avec sa robustesse, les séries Everis BLQ2 et Everis BLQ4. Elle est fabriquée en aluminium anodisé et est disponible, de plus, avec un kit optionnel de montage sur panneau.

Fiche technique Everis® BLQ6

Les connecteurs de la série Everis® LQ8

Le connecteur Everis LQ8 atteint un débit de 1/2” (12,7 mm) et un Cv d’environ 6,0 pour un refroidissement liquide haute performance. Plus grands que les connecteurs de la série Everis LQ4 et Everis LQ6, la série Everis LQ8 est idéale pour les applications nécessitant un débit accru pour mener à bien le transfert de chaleur en gestion thermique.

Fiche technique Everis® LQ8

Les deux nouveaux produits sont dotés de joints multilobés pour assurer une protection redondante contre les fuites et un maintien durable de leur forme pendant des périodes de connexion prolongées. La conception anti-déversement permet de connecter et de déconnecter sous pression sans gouttes, pour protéger les composants électroniques d’une exposition au liquide de refroidissement.

Vous voulez en savoir plus ? Vous avez une application à nous soumettre ou besoin d’un échantillon ?

Contactez nos ingénieurs
 












































 
Contact Us

© 2026 COLDER PRODUCTS COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED