Unser Produktspektrum der Konnektoren für die Flüssigkeitskühlung ist jetzt noch GRÖSSER

Einführung der Everis® BLQ6- und Everis® LQ8-Kupplungen

Everis® BLQ6-Konnektoren

Die zuverlässige daumentastenlose Schnellverschluss-Kupplung der Everis BLQ6-Produktserie wurde speziell für die Montage in Server-Racks konzipiert und erzielt bei hohen Leistungen in der Flüssigkühlung einen 3/8“ Durchfluss und einen Cv-Wert von 2.2. Die stark abgerundete Kante und die Toleranzen der Verbindungsposition sind ideal für Anwender, die üblicherweise beim Verbinden und Trennen eine eingeschränkte Sicht haben. Mit dem größeren Format und dem beeindruckenden Cv-Wert schließt die BLQ6 an die Belastbarkeit der BLQ2- und BLQ4-Kupplungen an, wird jedoch aus eloxiertem Aluminium hergestellt und ist optional mit einem Plattenmontage-Kit erhältlich.

BLQ6-Produktdatenblatt

Everis® LQ8-Konnektoren

Der Everis LQ8-Konnektor erreicht einen Durchfluss von 1/2″ und einen Cv von ~6,0 für Hochleistungs-Flüssigkeitskühlung. Die Everis LQ8 ist größer gebaut als die Everis LQ4-Serie oder die LQ6-Serie und ideal für Anwendungen mit hoher Energieleistung und dem Bedarf an besonders hohem Durchfluss für leichteren Abtransport der erwärmten Flüssigkeiten.

LQ8-Produktdatenblatt

Beide neuen Produktlinien bieten Mehrfach-Dichtungen für erhöhten Schutz gegen Leckagen und zudem Formbeständigkeit auch bei längeren Einsatzzeiten an. Die Non-Spill-Konstruktion ermöglicht ein tropffreies Trennen und den Wechsel von Systemkomponenten im laufenden Betrieb und schützt damit elektronische Komponenten vor dem Kontakt mit Flüssigkeit.

Möchten Sie mehr darüber erfahren? Haben Sie eine Anwendung oder benötigen Sie ein Muster?

Fragen Sie unsere Ingenieure
 












































 
Contact Us

© 2026 COLDER PRODUCTS COMPANY. ALL RIGHTS RESERVED