Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Partnerschaften

Über Partnerschafts-Programme erhält CPC Ressourcen und Fachwissen zahlreicher Institutionen, um damit gemeinsame Ziele im Fluidhandling vorantreiben zu können.

SSI Alliance Logo
SSI Alliance

ist ein Bereich der Linux-Foundation. Open 19 fördert einen Verbund von Fachleuten, der sich auf „offene“ Hardwarekomponenten spezialisiert hat, um eine einfache und schnelle Installation und Wartung bei 19“ Server-Racks zu gewährleisten.

OCP Logo
OCP

Kooperative Gemeinschaft, die auf die Neugestaltung von Hardware-Technologie abzielt, um der wachstenden Nachfrage nach Computer-Infrastruktur gerecht zu werden.

ASHRAE Logo
ASHRAE

hat sich den Wissenschaften der Erwärmung, Ventilation, Klima- und Kühlanlagen verschrieben, um die Nachhaltigkeit zu fördern.

Medical Alley Logo
Medical Alley

Eine in Minnesota ansässige Handelsorganisation, die mehr als 500 Mitgliedsverbände betreut.

SAE Logo
SAE International

Mehr als 90.000 Ingenieure, Führungskräfte, Pädagogen und Studenten aus mehr als 97 Ländern teilen Informationen und Ideen zur Förderung der weiteren technischen Entwicklung von Mobilitätssystemen.