Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Testlabor

Arbeiten Sie mit CPC, dann können Sie sich darauf verlassen, dass jede von uns produzierte kundenspezifische Produktlösung eingehend in unserem Testlabor geprüft wird. Hier wird für die hohe Qualität aller unserer Kupplungen und Anschlüsse gesorgt. Unsere Ingenieure setzen modernste Prototypen-Prüfverfahren und -geräte ein, um die Leistungsfähigkeit jedes gefertigten Designs zu testen, bevor es in Ihre Anwendung integriert wird. Die für Sie konzipierte Sonderanfertigung wird somit umfangreichen Test- und Validierungsverfahren unterzogen, um die Produktleistung gemäß CPCs Qualitätssystem ISO 13485 sicherzustellen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und Ihnen eine schnellere Markteinführung mit weniger Aufwand zu ermöglichen.

Zu den Prüfverfahren von CPC gehören:

  • Dichtheitsprüfung (Leckageprüfung) mit Helium-Massenspektrometer
  • Dichtheitsprüfung im Blasenprüfverfahren
  • Dauergebrauchstest der Kupplungszyklen
  • Druckwechseltest
  • Berstdruckprüfung bei verschiedenen Temperaturniveaus
  • Leckageprüfung unter Belastung
  • Festigkeits-/Beanspruchungstest
  • Steck- und Lösekrafttest
  • Prüfung der Restleckage beim Entkuppeln. Prüfung der eingebrauchten Luft beim Kuppeln
  • Durchflussmessung
  • Prüfung der Biokompatibilität (USP Klasse VI und ISO 10993)
  • Alterungstest
  • Kompatibilitätstest für Sterilisierungsverfahren
  • Bakterienbeaufschlagungstest
  • Prüfung von mikrobiellem Eindringen