材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

测试实验室

如果您正在使用 CPC 的产品,您可以放心,我们设计的每项解决方案都已经在我们的测试实验室中经过严格测试。这确保了我们为您生产的每个接头和连接器的质量。在产品到达您的应用之前,我们的工程师利用强大的建模能力和先进的成型设备来评估每项设计的性能。为确保产品性能,我们基于根据 CPC 的 ISO 13485 质量体系进行的风险评估进行了大量的测试和校验。您的定制解决方案可以受益于此,这将简化审批流程,让您以更少的工作量更快地进入市场.

CPC testing expertise includes

  • Helium mass spectrometer leak testing
  • Surfactant in water leak testing
  • Repetitive connect/disconnect cycle testing
  • Repetitive pressurization cycle testing
  • Hydraulic burst testing at ambient or elevated temperatures
  • Leak under load testing
  • Force/Torque to break testing
  • Force/Torque to connect/disconnect
  • Fluid spillage and air inclusion testing
  • Flow rate testing
  • Time at temperature/accelerated aging
  • Sterilization compatibility
  • Bacterial challenge testing
  • Microbial ingress testing