在线工具

产品规格 确定用于您特定项目的接头类型
CAD 下载 下载特定接头的 CAD 图纸,以直接用于您的设计软件
    产品目录 技术参数表 使用我们的产品目录,查看完整的产品列表
    产品目录 技术参数表

    迷你混合型接头

    See 迷你混合型接头 Products

    Hybrid 连接器的混合连接器技术消除了在远程工具和设备之间建立多个连接的需要。 对于需要更小占地面积的应用,新的 Mini Hybrid 为空气和电线提供了一个紧凑的单一连接点。 凭借分离式闩锁机制,Mini Hybrid 简化了用户界面,加快了设备设置并增强了用户对整体设备性能的感知。 将所有连接点组合成一个集成的、经过验证的组件还可以通过消除错误连接来提高患者的安全性。 Mini Hybrid 结合了我们可靠的 SMC 连接器平台和镀金黄铜电触点。 工程师可以自信地为他们的气动和低功率应用指定 Mini Hybrid。 使用现成的解决方案节省宝贵的工程资源,或与我们的设计团队合作为您的特定应用创建定制解决方案。

    产品资源和下载

    特点 优势
    为设备和设备工具/手动件之间的气动、流体、电气连接提供单一连接点 提高安全性并使系统更加用户友好
    方便使用的分离设计 快速、自动断开
    集成解决方案 减少了元件数量
    面板安装侧的阀门 防止断开时压力损失
    现货供应 最大限度地减少了工程设计量和
    生产付出
    定制选项 可定制以满足您的独特要求

    规格和 CV 值

    工作条件(流体传输)

    压力: 真空至 25 psi, 1.7 巴
    温度: 40°F 至 80°F, 4°C 至 26°C

    材料

    外部接头元件: 聚对苯二甲酸乙二醇酯
    空气接头元件: 聚甲
    弹簧: 不锈钢
    穿板式螺母: 镀锌钢
    电气触点: 镀金黄铜合金
    O 型圈: 丁腈橡胶

    其他

    颜色: 浅灰色带灰色管
    软管: PVC
    面板端头: 1/16" 软管倒钩和两根带 11" 尾纤的
    22AWG 电线
    脐带式管道: 带 1 根 1/16" ID 聚氯乙烯和 2 根带 6" 尾纤
    的 22AWG 电线
    空气管线数量: 1

    电气规格

    电压: 最大 24VDG
    电流: 最大 3 Amps
    电线: 22AWG 电线,带聚氯乙烯护
    触点数量: 2

    Cv值

    Cv ~ 0.08 (1.15) max
    Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
    Mini Hybrid Connector by Colder Products Company
    WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions.

    验证报告

    可提取物报告

    产品

    Body

    MHQC17000

    Hybrid (Mini) Connector, Inline body, 4’ (1.2m) umbilical with 1/16” (3.2mm) ID tube, (2) 22 gauge wires

    Insert

    MHQC42000

    Hybrid (Mini) Connector, Panel Mount insert, 1/16” (3.2mm) ID tube (2) 22 gauge wires, valved


    Back to Top