材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

多管道

See 多管道 Products

多管道接头为两条、六条或十条独立的流体管线提供一种易于使用的快速断开。

十管™ 接头 Tentube™ 接头为最多十条单独的流体管线提供了一种使用方便的快断接
头。穿板式或准直配置,配合装备有截止阀的接头母座,最大限度地提高了设计灵
活性。

六管™ 接头为最多六条单独的流体管线提供了一种使用方便的快断接头。
六管的阀门可配置在任何一侧,最大限度地提高了设计灵活性。其特点是有一个
CPC 指锁,只需按一下按钮即可断开最多六条管线。扣接穿板式设计在设备面板的
前面显得很低调。

3/32" 流道的双管™ 接头为两个单独的流体管线提供了一种使用方便的快断接头。在一个接头内保留了两个单独的流道。其特点是有一个 CPC 指锁,只需按一下按钮即可断开两条管线。穿板式设计在设备面板的前面保持较低高度。

产品资源和下载

特点 优势
多管道连接 操作快速, 高效
单独流道 个接头内并存压力和/或真空部分
插嘴通过键槽连接到母座 保证管线方位正确

规格和 CV 值

双管系列规格

操作条件 (液体传输)
压力: 真空至 120 psi,8.3 bar(每条管线)
温度: -40°C 至 82°C (连续)
材料
主体部分和阀门 聚甲醛 或 ABS
指锁按钮: 不锈钢
外簧和插销: 不锈钢
O 型圈: Buna-N
其他
颜色: 本白 (聚甲醛), 白色 (ABS)
Cv 值
Cv ~ 0.08 中心 (1.15), 0.14 则 (2.02) 最大
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴

六管系列规格

操作条件 (液体传输)
压力: 真空至 100 psi,6.9 bar(每条管线)
温度: 聚甲醛 : -40°C to 82°C (连续)
聚丙烯: -0°C 至 82°C (连续)
材质
主体部分和阀门: 聚甲醛
阀门: 聚甲醛
配件插嘴: 聚甲醛或聚丙烯
指锁按钮: 聚甲醛
阀簧: 316 不锈钢
O-型圈: 丁腈橡胶配合聚甲醛,三元乙丙橡
胶配合聚丙烯
其他
颜色: 本白,带浅绿色指锁
Cv 值
Cv ~ 0.19 每条管线 (2.74) 最大
Cv ~ 0.08 (11.53) 最大
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴

十管系列规格

操作条件 (液体传输)
压力: 真空至 100 psi,6.9 bar(每条管线)
温度: 聚甲醛: -40°C to 82°C 连续
聚丙烯 -0°C to 82°C 连续
材质
主体部分和阀门: 尼龙
阀门: 聚甲醛
阀簧: 316 不锈钢
配件插嘴: 聚甲醛或聚丙烯
阀簧: 316 不锈钢
O-型圈: 丁腈橡胶配合聚甲醛,三元乙丙橡
胶配合聚丙烯
穿板式转接头: 聚甲醛
管套: 聚甲醛
其他
颜色: 主体部分:黑色,带红色锁定闩
管套: 黑色
穿板式转接头:黑色
管道尺寸: 1/16" 至 1/8", 1.6mm 至 3.2mm
Cv 值
Cv ~ 0.19 每条管线 (2.74) 最大
Cv ~ 0.08 (11.53) 最大
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
WARNING: Pressure, temperature, chemicals and operating environment can affect the performance of couplings. It is the customer’s responsibility to test the suitability of Colder products in their own application conditions. Use the graphs above as a guide.
Based on sealing performance after 72 hours of exposure to pressure and temperature.

Products

/

Filters

No available filters

PTC16010

PTC16010

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

PTC16020

PTC16020

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

SX17

SX17

SixTube Coupling Body Without Fittings

SXF1701

SXF1701

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF1702

SXF1702

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF170212

SXF170212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF17M3

SXF17M3

Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

SXFD1701

SXFD1701

Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Inserts

SXFD1702

SXFD1702

Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Inserts

SXM1701

SXM1701

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM1702

SXM1702

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM170212

SXM170212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM17M3

SXM17M3

Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

TFB10

TFB10

Tentube Coupling Body Without Fitting Inserts

TFB1001

TFB1001

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFB1002

TFB1002

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFB100212

TFB100212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFB10M3

TFB10M3

Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

TFBD1001

TFBD1001

Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFBD1002

TFBD1002

Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFF01

TFF01

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

TFF0112

TFF0112

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

TFF02

TFF02

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

TFFD01

TFFD01

1/16 Hose Barb Valved Fitting Body

TFFD02

TFFD02

1/8 Hose Barb Valved Fitting Body

TFFDM3

TFFDM3

3mm Hose Barb Valved Fitting Body

TFFM3

TFFM3

3mm Hose Barb Non-Valved Fitting Body

PTC22010

PTC22010

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

PTC22020

PTC22020

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SX42

SX42

SixTube Coupling Insert Without Fittings

SXF4201

SXF4201

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF420112

SXF420112

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF4202

SXF4202

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF420212

SXF420212

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF42M3

SXF42M3

Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

SXFD4202

SXFD4202

Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXFD42M3

SXFD42M3

Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

SXM4201

SXM4201

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM4202

SXM4202

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM42M3

SXM42M3

Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

TMB10

TMB10

Tentube Coupling Insert Without Fitting Inserts

TMB1001

TMB1001

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

TMB1002

TMB1002

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb With Male Fitting Inserts

TMB100212

TMB100212

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb With Male Fitting Inserts

TMB10M3

TMB10M3

Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

TMF01

TMF01

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF0112

TMF0112

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF01MWHT

TMF01MWHT

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF02

TMF02

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF0212

TMF0212

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF02MWHT

TMF02MWHT

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMFM3

TMFM3

3mm Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TT1001

TT1001

1/16 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT100112

TT100112

1/16 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT1002

TT1002

1/8 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT100212

TT100212

1/8 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT10M3

TT10M3

3mm Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TTD1001

TTD1001

1/16 Hose Barb Valved Tentube Assembly

TTD1002

TTD1002

1/8 Hose Barb Valved Tentube Assembly

TPM10

TPM10

Tentube Panel Mount Adapter and Nut

TS10

TS10

Tentube Tube Shroud