材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

化学兼容性

压力、温度、化学的类型和浓度以及操作环境会影响连接器的性能。 ChemCheck仅用作一般指导。CPC不担保这个数据的准确性和不承担使用连接器的责任。因此,客户有责任测试和评估连接器是否适合其特定的应用程序使用。

Step One - Select a Chemical

Please select a chemical from one of the drop downs below. Once a chemical is selected, you will be able to filter the results by connector components.

OR

OR

Step Two - Filter by Connector Components (base material, seal and spring)

Please select from the drop downs below then click “Find” to view the chemically compatible parts below.

 

OR

OR

OR

OR