材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

打印和墨管连接器

每个行业都使用不同印刷技术和流程的印刷机进行有效沟通。大型印刷系统印刷的材料范围很广,包括牛皮纸、瓦楞纸、新闻印刷、纸板、再生纸和纸板。工业印刷应用通常需要长时间的生产运行和较低的每印迹成本。可靠、具有成本效益且用户友好的 CPC 接头有助于油墨输送系统将油墨输送到打印头,从而消除溢出的可能性。

CPC 无溢漏连接器,用于各种印刷系统

  • 贴标设备 
  • 宽格式打印 
  • 高速数字打印机
  • 纸箱编码打印机
  • 条码打印机
  • 邮寄邮资打印机

详细了解 CPC 无溢漏连接器

CPC 无溢漏快速连接器不会漏出一滴墨水

无论是水性、溶剂型还是紫外线固化型油墨,溢漏始终都是一个问题。水性油墨和溶剂型油墨都会留下混乱印迹,还会产生有害烟雾。由于紫外线油墨仅在紫外线照射下干燥,经过抹布擦拭的少量溢出物在清理后很长一段时间内仍然保持湿润。CPC 无溢漏接头 作为墨管连接器,将墨水保持在系统中,这样介质就不会与用户接触,并在源头消除溢出。 

CPC 对流体的了解改善墨水输送

当公司依赖像素级的完美材料时,CPC 专家与设计工程师密切合作,创建符合需求的印刷和油墨管理系统,并加强整个系统。强大的合作伙伴关系帮助客户实现成本、绩效和进度目标,同时几乎消除了溢漏的可能性。CPC 墨管连接器和接头 使 CPC 的原始设备制造商 (OEM) 客户能够根据最终用户的需求设计真正模块化、灵活、清洁和可靠的印刷解决方案。

CPC 无溢漏墨管连接器保持墨水输送清洁

不牢固或不防溢漏的连接在断开连接时可能导致油墨溢出,并需要更多的操作员参与。结果可能是代价高昂的作业停机时间。打印头墨盒需要在安装时流体连接到墨水供应。而且,它们必须具有最小的溢出和空气夹杂,以保持印刷质量和系统可靠性。CPC 无溢漏墨管连接器 为墨盒提供可靠、易于使用的连接,以安全、一致地为打印头提供墨水。CPC 接头和墨管连接器采用各种耐化学性材料设计,具有无溢漏冲洗面截止阀等先进功能,可在压力下断开,不产生溢漏。

CPC 支持射频识别的 IdentiQuik® 接头提供印刷和精度之间的连接

制造商向 CPC 求助,选择智能 IdentiQuik 墨管连接器,将普通印刷转化为一门科学。从验证日期代码和颜色代码到库存控制和管理,CPC IdentiQuik 接头 不仅传输流体,还传输设备类型、连接介质、线路连接状态以及流体和产品数据等关键信息。使用 CPC IdentiQuik 接头可增强印刷和油墨管理功能,跟踪耗材介质并防止操作员出错。

CPC 印刷和油墨输送系统用无溢漏接头的 7 大优势

  • 便于更换墨水供应和打印头 
  • 通过易于使用的指锁按钮实现安全的单手操作
  • 无需工具即可将管道与油墨输送系统连接和断开 
  • 当接头断开时,避免杂乱的油墨溢出
  • 防止油墨接触用户或设备组件
  • 提高打印头和油墨供应系统的可维修性
  • 减少空气夹杂或滞留空气,有助于保持高质量打印