材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

Steam-Thru 连接

See Steam-Thru 连接 Products

Steam-Thru接头为生物制药工艺设备和一次性应用袋及连接管提供便捷的无菌连接,通过减少不必要的清洁程序和使用可重复利用部件减少验证负担,这样,单用设计节省时间和金钱

产品资源和下载

特点 优点

创新型三端口设计

实现真正的SIP Steam-Thru

程序,避免“死角”及 层  流罩之需

阀门设计专利 允许无菌连接和断开,及允许高流速

指按闩/撕裂套管

安全的阀门定位,可视流程状态

 

工业标准端头

快速连接至工艺设备及软管

 

无BSE/TSE的材料

 

符合ADCF要求

规格和 CV 值

操作条件 (流体传输)

蒸汽位
温度: 4°C to 40°C
压力: 最高 30 psi, 2.1 bar (Steam-Thru)
最高 35 psi, 2.4 bar (Steam-Thru II)
流体位
温度: 4°C to 40°C
压力: 真空至 20 psi, 1.4 bar

灭菌

整体连接组件 (Choose 1)
伽玛射线: 达 50 kGy 辐射
高压灭菌: 最高 129°C,60 分钟
SIP 过程
Steam-Thru: 最高 130°C (最高 ~ 24 psi) 60 分钟
Steam-Thru II: 最高 135°C (最高 ~ 31 psi) 60 分钟
*注意:蒸汽压力是根据样本中的蒸汽表中的信息估算

端头尺寸

尺寸: ½”; 3/8” 软管倒钩型; ¾”卫生型

材料

接头主体: 聚砜(淡琥珀色), USP 六级认证
密封件: 硅胶(透明),铂金硫化,USP 六级认证
可移除夹套: 聚碳酸酯

Cv值

Cv~4.2 - 4.6 (Steam-Thru)
Cv~5.2 - 8.0 (Steam-Thru II)
Cv值是以每分钟加仑及 psi显示,至于括号中则显示每分钟公升及巴
警告:压力、温度、化学品和工作环境可影响接头的性能。测试Colder产品是否适宜应用条件属于客户责任。

验证报告

CPC 使用您在此处提供的信息来对您的请求作出响应。我们还会使用这些信息来编制未来有关我们产品和公司新闻的通信内容。 您可以随时选择完善您的偏好或取消订阅(“退出”)。

Products

/

Filters

No available filters

STC1700000

STC1700000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700100

STC1700100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700200

STC1700200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700300

STC1700300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700500

STC1700500

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700600

STC1700600

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC1700700

STC1700700

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC1700800

STC1700800

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC2020000

STC2020000

1/2 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC2020100

STC2020100

3/8 Hose Barb x 3/4 x 3/4 Sanitary SIP Connector

STC2020200

STC2020200

1/2 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector

STC2020300

STC2020300

3/8 Hose Barb x 3/4 x 1-1/2 Sanitary SIP Connector