材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

Biopharma Videos

Video

AseptiQuik G DC Series connector Assembly

The intuitive Flip - Click - Pull design of the AseptiQuik G DC connector enables users to transfer media easily with less risk of operator error. After transfer is complete, a simple one-step disconnection maintains media sterility by preventing external organisms from entering into the media flow path.

Video

AseptiQuik

了解 CPC AseptiQuik® 连接器如何提供快速、简单的无菌连接,以便于培养基传输,同时降低操作员出错的风险。全部不带夹具、固定装置或焊管机。

Video

Aseptiquik® C 组装

AseptiQuik® C 连接器即使在非无菌环境中,也可提供快速简便的无菌连接。

Video

Aseptiquik® G 组装

不分公母 AseptiQuik® G 连接器可实现快速、安全的无菌连接,即使在非无菌环境中也可实现 1/4" 至 3/4" 的可互换端头。

AQG Best Practices Video

Aseptiquik® G 最佳实践

不分公母 AseptiQuik® G 连接器可实现快速、安全的无菌连接,即使在非无菌环境中也可实现 1/4" 至 3/4" 的可互换端头。

Video

Aseptiquik® L 组装

CPC AseptiQuik® L 连接器在大容量、高流量的生产环境中提供快速简便的无菌连接。

Video

Aseptiquik® L 最佳实践

不分公母AseptiQuik® L 连接器是大型 1" 选项,可为生物加工生产操作中的大流量传输线提供更高的流量。

Video

AseptiQuik S

了解 CPC AseptiQuik® S 连接器为小流量应用提供便捷可靠的无菌连接,甚至可用于非无箘环境中。

Video

Aseptiquik® S 组装

小型不分公母 AseptiQuik® S 连接器为小流量应用推进无菌流体传输,允许 1/8" 和 1/4" 连接。

Video

Aseptiquik® S 最佳实践

小型不分公母 AseptiQuik® S 连接器为小流量应用推进无菌流体传输,允许 1/8" 和 1/4" 连接。

Video

AseptiQuik X

了解适用于高流量应用的 CPC AseptiQuik® X 连接器如何在非无菌环境中实现可靠的 1" 无菌连接。

Video

Aseptiquik® X 组装

AseptiQuik® X 大尺寸 1" 连接器为高流量应用提供快速简便的无菌连接,即使在非无菌环境中也是如此。

Video

Aseptiquik® X 最佳实践

AseptiQuik® X 大尺寸 1" 连接器为高流量应用提供快速简便的无菌连接,即使在非无菌环境中也是如此。

Video

MicroCNX® 迷李连接器简介

介绍 MicroCNX® 系列连接器。 是时候告别您所有的管道焊接困境了——全新的 MicroCNX 无菌一次性连接器就在这里。

Video

标题:AseptiQuik G PPSU介绍

Michael Francis 介绍无菌连接器AseptiQuik®G系列的最新产品,该连接器由耐用,轻量的聚苯砜(PPSU)制成,广泛的pH应用范围从pH2-pH12,可以承受严苛的生物加工环境。

Video

MicroCNX Luer Assembly

MicroCNX 系列连接器为 1/8"、3/32" 和 1/4" 内径的小规模连接提供无菌连接。

Video

MicroCNX® 系列连接器组装规程

推出 MicroCNX(TM) 系列连接器 -适用于生物制药、细胞疗法和基因治疗制造领域的更智能、更快速、更便捷的无菌连接方法。

Video

使用Steam-Thru连接器的最佳实践

帮助您实现 Steam-in-place 蒸汽灭菌过程的最佳性能。最佳实践包括消除外力或侧向载荷; 确保接头对齐以及在驱动过程中没有残余压力; 不要将连接器用作手柄,以及使用Steam-Thru和Steam Thru II连接器的其他实用建议。

Video

Steam-Thru®

Steam-Thru® 连接器允许在生物制药加工设备和一次性袋子和管组件之间快速轻松地进行无菌连接。

Video

Steam-Thru® II

Steam-Thru® II 连接器引入了专利的三端口设计,允许蒸汽直接通过下部端口“蒸汽开启”进入不锈钢设备。

Video

Go Inside CPC's Test Lab

CPC puts our products through vigorous testing which helps us build them stronger, more durable and smarter.

Video

Quality Is at the Core of Everything We Do

At CPC we believe that quality is not just about meeting today’s standards. It’s about leading the way. Ben Shultze, Vice President of Quality, explains how quality is integral at every stage of the manufacturing process.

Frequently Watched Biopharma Videos


Problems are solved by problem solvers


咨询我们的工程师