Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Mehrfach-Verbinder

See Mehrfach-Verbinder Products
Mehrfach-Verbinder bieten einfach zu bedienende Schnellverschluss-Kupplungen für zwei, sechs oder zehn separate Leitungen.

Kupplungen der Serie Tentube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu zehn unabhängige Leitungen mit Flüssigmedien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Kupplungsseite der Kupplung; sie sind  als Plattenmontage- oder In-Line Ausführung erhältlich. Die Tentube kann bis zu zehn Leitungen mittels einer Schiebevorrichtung verbinden und trennen.

Kupplungselemente der Serie Sixtube™ bieten einen Schnellverschluss für bis zu sechs unabhängige Verbindungen für flüssige Medien. Absperrmöglichkeit gibt es auf der Steckerseite der Kupplung. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Sixtube per Daumendruck gleich sechs Leitungen auf einmal trennen. Die Elemente sind für selbsteinrastende Frontplattenmontage ausgelegt; sie fügen sich ohne großen Überstand in das Anschlussfeld ein.

Die Twin Tube™-Kupplung mit 3/32” Nennweite ist eine Schnellverschluss-Kupplung für zwei separate Fließpfade. Der Zweifachverbinder ohne Ventil kombiniert zwei individuelle Durchflusspfade in einem Kupplungselement. Mit der Colder Entriegelungstaste lassen sich bei der Twin Tube-Kupplung mit einem Daumendruck zwei Verbindungen trennen. Das Plattenmontage-Design zeichnet sich durch eine geringe Baugröße auf der Frontplatte von Geräten aus.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Verbinden mehrerer Leitungen Schnell einsetzbar und leistungsfähig
Unabhängige Durchflusspfade Druck und/oder Vakuum in einer Kupplung 
Kodierung von Kupplung und Stecker Gewährleistet korrekten Anschluss

Spezifikationen und CV-Wert

Spezifikationen der Twin Tube-Serie

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)
Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi) pro Verbindung
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Material
Hauptkomponenten und Ventil: Acetal oder ABS
Entriegelungstaste: Edelstahl
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Weitere Spezifikationen
Farbe: Naturweiss (Acetal), Weiss (ABS)
Kv-Werte (Cv-Werte)
Kv ~ 1,15 (Cv ~ 0.08)Zentrum Kv ~ 2,02 (Cv ~ 0.14)seitl. max.
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.

Spezifikationen der Sixtube-Serie

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)
Betriebsdruck: Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) pro Verbindung
Betriebstemperatur: Acetal:-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Polypropylen:0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
Material
Hauptkomponenten: Acetal
Ventil: Acetal
Einsätze: Acetal oder Polypropylen
Entriegelungstaste: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
Weitere Spezifikationen
Farbe: Natürweiss mit türkisgrüner Entriegelungstaste
Kv-Werte (Cv-Werte)
Kv ~ 2,74 (Cv ~ 0.19)pro Verbindung max.
Kv ~ 11,53 (Cv ~ 0.08) max.
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.

Spezifikationen der Tentube-Serie

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)
Betriebsdruck: Vakuum bis 6,9 bar (100 psi) pro Verbindung
Betriebstemperatur: Acetal:-40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F
Polypropylen:0°C bis 82°C / -32°F bis 180°F
Material
Hauptkomponenten: Nylon
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Kupplungs- und Stecker-Einsätze: Acetal oder polypropylen
Valve spring: 316 Stainless steel
O-Ringe: Buna-N bei Acetal oder EPDM bei Polypropylen
Plattenmontage-Adapter: Acetal
Schlauchabdeckung: Acetal
Weitere Spezifikationen
Farbe: Hauptbestandteile:Schwarz mit roter Verriegelung
Schlauchabdeckung:Schwarz
Plattenmontage-Adapter:Schwarz
Schlauch-Anschluss: Von 1,6mm bis 3,2mm ID (von 1/16" bis 1/8" ID)
Kv-Werte (Cv-Werte)
Kv ~ 2,74 (Cv ~ 0.19) pro Verbindung max.
Kv ~ 11,53 (Cv ~ 0.08) max.
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.
Basiert auf Dichtigkeitsleistung nach 72stündigem Dauereinsatz unter Druck/Temperatur.

Products

/

Filters

No available filters

PTC16010

PTC16010

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

PTC16020

PTC16020

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Body

SX17

SX17

SixTube Coupling Body Without Fittings

SXF1701

SXF1701

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF1702

SXF1702

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF170212

SXF170212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF17M3

SXF17M3

Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

SXFD1701

SXFD1701

Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Inserts

SXFD1702

SXFD1702

Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Inserts

SXM1701

SXM1701

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM1702

SXM1702

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM170212

SXM170212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM17M3

SXM17M3

Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

TFB10

TFB10

Tentube Coupling Body Without Fitting Inserts

TFB1001

TFB1001

Non-Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFB1002

TFB1002

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFB100212

TFB100212

Non-Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFB10M3

TFB10M3

Non-Valved Coupling Body with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

TFBD1001

TFBD1001

Valved Coupling Body with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFBD1002

TFBD1002

Valved Coupling Body with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

TFF01

TFF01

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

TFF0112

TFF0112

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

TFF02

TFF02

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Body

TFFD01

TFFD01

1/16 Hose Barb Valved Fitting Body

TFFD02

TFFD02

1/8 Hose Barb Valved Fitting Body

TFFDM3

TFFDM3

3mm Hose Barb Valved Fitting Body

TFFM3

TFFM3

3mm Hose Barb Non-Valved Fitting Body

PTC22010

PTC22010

1/16 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

PTC22020

PTC22020

1/8 Hose Barb Non-Valved Coupling Insert

SX42

SX42

SixTube Coupling Insert Without Fittings

SXF4201

SXF4201

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF420112

SXF420112

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF4202

SXF4202

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF420212

SXF420212

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXF42M3

SXF42M3

Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

SXFD4202

SXFD4202

Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Female Fitting Bodies

SXFD42M3

SXFD42M3

Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Female Fitting Bodies

SXM4201

SXM4201

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM4202

SXM4202

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb Male Fitting Inserts

SXM42M3

SXM42M3

Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

TMB10

TMB10

Tentube Coupling Insert Without Fitting Inserts

TMB1001

TMB1001

Non-Valved Coupling Insert with 1/16 Hose Barb Male Fitting Inserts

TMB1002

TMB1002

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb With Male Fitting Inserts

TMB100212

TMB100212

Non-Valved Coupling Insert with 1/8 Hose Barb With Male Fitting Inserts

TMB10M3

TMB10M3

Non-Valved Coupling Insert with 3mm Hose Barb Male Fitting Inserts

TMF01

TMF01

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF0112

TMF0112

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF01MWHT

TMF01MWHT

1/16 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF02

TMF02

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF0212

TMF0212

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMF02MWHT

TMF02MWHT

1/8 Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TMFM3

TMFM3

3mm Hose Barb Non-Valved Fitting Insert

TT1001

TT1001

1/16 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT100112

TT100112

1/16 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT1002

TT1002

1/8 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT100212

TT100212

1/8 Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TT10M3

TT10M3

3mm Hose Barb Non-Valved Tentube Assembly

TTD1001

TTD1001

1/16 Hose Barb Valved Tentube Assembly

TTD1002

TTD1002

1/8 Hose Barb Valved Tentube Assembly

TPM10

TPM10

Tentube Panel Mount Adapter and Nut

TS10

TS10

Tentube Tube Shroud