Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

SnapQuik-Serie

See SnapQuik-Serie Products

Die SnapQuik® ist ein BreakAway-Konnektor und ideal für Anwendungen mit kleinen Verbindern. Das kompakte Design liefert bei kleiner Nennweite einen hohen Flüssigkeitsdurchfluss. Durch den eingebauten Verschluss-Mechanismus hat der Konnektor eine glatte Oberfläche für einfaches und sauberes Handling. Das BreakAway-Design der SnapQuik lässt sich nicht mit Luer-Konnektoren verbinden; dies hilft Anwendern, Falschverbindungen zu vermeiden, schützt Geräte und gewährleistet die Sicherheit der Patienten.

Eigenschaften Vorteile
BreakAway Verschluss-Mechanismus Intuitives, schnelles Trennen
Inliegender Verschluss Leicht zu reinigende glatte Oberfläche
Hörbarer "Klick" beim Verbinden Gewährleistet eine sichere Verbindung
Keine Verbindung mit Luer Fittings Erhöhte Patientensicherheit

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 1,03 bar (15 psi)
Betriebstemperatur: 0° bis 50° C / 32° bis 122° F

Material

Hauptkomponenten: Acetal
O-Ring: Buna-N

Other

Schlauch-Anschluss: 2,4mm und 3,2mm ID (3/32” und 1/8" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 1,44 max. (Cv ~ 0.10 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

/

Filters

No available filters