Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série PLC

See Série PLC Products

La gamme PLC avec un diamètre de passage de 1/4" est le groupe de coupleurs le plus populaire de Colder. Ayant fait ses preuves dans le monde entier dans des milliers d'applications, la ligne PLC offre le choix le plus large de tailles et de configurations. Les coupleurs PLC sont moulés par injection d'acétal thermoplastique, durables et résistants à la plupart des solutions chimiques douces.

Ces coupleurs offrent de la flexibilité de multiples configurations et terminaisons. Il y a une connexion possible avec les coupleurs des séries LC en métail et PLC12 en polypropylène. La série PLC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Verrouillage Colder Connecter et déconnecter avec une seule main
Terminaisons intégrées

Moins de risques de fuite, assemblages plus compacts, installations plus rapides

"Click" audible Assurance d’une connexion faible
Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes LC et PLC12

 

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°F

Matériau

Eléments principaux et clapets: Acétal
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N

Autres

Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
Raccordement de tubes: De 6,4mm jusqu’à 9,5mm DI /de 1/4" jusqu’à 3/8" DI

Caractéristiques techniques des tubes JG®

Tolérances de tubes: DE 6,4mm, +0,00mm/-0,01mm
DE 9,5mm, +0,00mm/-0,01mm
Types de tube (tube en plastique): Polyethylène, nylon, polyuréthane
(Tube métallique): Laiton, cuivre et acier doux

Cv Value

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max.)
Kv ~ 11,82 max. Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
Pour les tubes souples ou fins utilisés avec raccords JG®, des renferts de tube sont recommandés.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

/

Filters

No available filters

PLC11004

PLC11004

1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC12004

PLC12004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC12006

PLC12006

3/8 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC120M10

PLC120M10

10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC120M8

PLC120M8

8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC13004

PLC13004

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC13006

PLC13006

3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC130M10

PLC130M10

10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC130M8

PLC130M8

8mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC14004

PLC14004

1/4 JG Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC14006

PLC14006

3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC16004

PLC16004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC16005

PLC16005

5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC16006

PLC16006

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

PLC17004

PLC17004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC17005

PLC17005

5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PLC17006

PLC17006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

PLCD11004

PLCD11004

1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD12004

PLCD12004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD12006

PLCD12006

3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD120M8

PLCD120M8

8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD16004

PLCD16004

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD16005

PLCD16005

5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD16006

PLCD16006

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

PLCD17004

PLCD17004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

PLCD17005

PLCD17005

5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

PLCD17006

PLCD17006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

PLC20004

PLC20004

1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC20006

PLC20006

3/8 PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC200M10

PLC200M10

10mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC200M8

PLC200M8

8mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC21006

PLC21006

3/8 PTF Non-Valved Elbow Coupling Insert

PLC22004

PLC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC22005

PLC22005

5/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC22006

PLC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC23004

PLC23004

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

PLC23006

PLC23006

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

PLC24004

PLC24004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

PLC24006

PLC24006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

PLC29004

PLC29004

1/4 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC29006

PLC29006

3/8 JG Non-Valved In-Line Coupling Insert

PLC40004

PLC40004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLC400M10

PLC400M10

10mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLC400M8

PLC400M8

8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLC41004

PLC41004

1/4 JG Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLC42004

PLC42004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLC42005

PLC42005

5/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLC42006

PLC42006

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD20004

PLCD20004

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

PLCD20006

PLCD20006

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

PLCD200M8

PLCD200M8

8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

PLCD22004

PLCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

PLCD22005

PLCD22005

5/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

PLCD22006

PLCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

PLCD23004

PLCD23004

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

PLCD23006

PLCD23006

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

PLCD40004

PLCD40004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD40006

PLCD40006

3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD400M10

PLCD400M10

10mm PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD400M8

PLCD400M8

8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD41004

PLCD41004

1/4 JG Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD42004

PLCD42004

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD42005

PLCD42005

5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert

PLCD42006

PLCD42006

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert