Connecteur Hybride

See Connecteur Hybride Products

Le connecteur Hybride de Colder évite les connexions multiples et facilite l'interface utilisateur entre les outils de gestion à distance et l'appareil médical. Avec un système de verrouillage facile à utiliser pour connecter en un simple mouvement, des techniciens peuvent changer our remplacer rapidement les outils modulaires, cordons ou pièces détachées qui requierent de la puissance, du signale ou des fluides.

Avec une technologie "dry-break", le connecteur Hybride permet aux créateurs de préciser avec confiance un seul connecteur pour les fluides et l'électronique. L'interface améliorée permet aux ingénieurs concepteurs d'adapter le produit à leurs besoins et ceci avec beaucoup d'options de solutions personnalisées disponibles. Economisez vos ressources précieuses d'ingénerie avec cette solution clés en main, assemblage tout fait ou avec une solution personnalisée pour votre demande particulière. 

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Point de connexion unique; pour connexions pneumatiques, fluidiques et électriques ainsi que pour les transferts de données entre l’équipment et ses outils télécommandés Augmente la sécurité et rend les systèmes plus conviviaux
Clapets d’obturation non-spill avec technologie "dry-break" Eliminent les dégâts de fluides lors de la déconnexion et réduisent des inclusions d’air
Solution clés en main Réduit de nombreux composants
Assemblage tout fait Réduit les services de conception technique et l’effort de fabrication
Options personnalisées Pour rencontrer vos exigences uniques

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu’à 1,0 bar (15 psi)
Température de service: 4°C jusqu’à 38°C / 40°F jusqu’à 100°F

Matériau

Elements de coupleur non humectés: Polypropylène chargé verre et acétal
Elements de coupleurs humectés: Polypropylène chargé verre
Ressorts: Acier inoxydable
Contacts électriques: Laiton plaqué or
Joints toriques: EPDM

Autres

Couleur: Noir
Tubes: PVC
Terminaisons pour montage panneau: (2) cannelé 1/8" pour montage panneau et  (4) câbles 20 ga avec 12" pigtail
Terminaisons pour tubes: (1) 1/8" DI & (1) 1/16" DI tube PVC et (4) câbles 20ga avec 3" pigtail
Nombre des lignes fluides: 2

Spécifiactions électriques

Voltage: Jusqu’à 24VDC
Courant: Jusqu’à 3 Amps
Calibre des fils: 20AWG
Nombre de contacts: 4
Hybrid Connector

Products

Filters

HQC17002

HQC17002

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Hose

HQC42000

HQC42000

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount

HQC42001

HQC42001

Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount