Outils en Ligne

Configurateur de produit Déterminez les types de couplage à utiliser dans votre projet
Téléchargement de CAD Téléchargez les dessins CAD de couplages spécifiques à utiliser directement dans votre logiciel de conception
    Catalogues Produits Utilisation de nos catalogues produits pour consulter notre liste complète de produits
    Catalogues Produits

    PMC

    See PMC Products

    Le coupleur PMC avec un diameter de passage de 1/8" couvre une large variété d'applications. Doté du verrouillage Colder, le PMC est plus facile à'utiliser que les coupleurs à bague coulissante. Le fait que sa connexion et sa déconnexion puissent se faire d'une seule main, fait du PMC le choix incontournable en ce qui concerne la facilité d'utilisation et la qualité de fabrication.

    Ces coupleurs offrent de la flexibilité avec de multiples configurations et terminaisons. La connexion est possible avec des coupleurs de la série MC en métal et la série PMC12 en polypropylene. La série PMC est aussi disponible dans des versions conformes à la norme NSF.

    Produits et leur téléchargement

    Caractéristiques Avantages
    Collet de protection Protège le raccord cannelé de 1,6mm DI

    Terminaisons intégrées

    Moints de pointe de fuite, assemblages plus courts, installations plus rapides
    Compatible Connexion possible avec les coupleurs des gammes MC et PMC12
    "Click" audible Assurance d’une connexion fiable

    Spécifications de produit & Valeur CV

    Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

    Pression de service: Du vide jusqu’à 8,3 bar (120 psi)
    Température de service: -40°C à 82°C / -40°F à 180°F

    Matériau:

    Eléments principaux et clapets: Acétal
    clapet d’obturation: Acier inoxydable
    Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
    Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
    Joints toriques: Buna-N

    Autres

    Couleur: Blanc naturel, autres disponibles
    Raccordement de tubes: De 1,6mm jusqu’à 6,4 mm DI (de 1/16" jusqu’à 1/4" DI)
    *REMARQUE: Concernant les tubes avec un diamètre intérieur de 1,6mm, le diamètre extérieur maximal est de 3,8mm.

    Cv Value

    Kv ~ 7,35 max. (Cv ~0.51 max.)
    Kv ~ 3,75 max. (Cv ~ 0.26 max.)
    Kv ~ 3,46 max. (Cv ~ 0.24 max.)
    Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
    AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

    Products

    Body

    PMC12025

    5/32 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1204

    1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC12M42

    4mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC13025

    5/32 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1304

    1/4 PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC13M42

    4mm PTF Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1601

    1/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1602

    1/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1603

    3/16 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1604

    1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

    PMC1701

    1/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1702

    1/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1703

    3/16 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMC1704

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1204

    1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1601

    1/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1602

    1/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1603

    3/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1604

    1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

    PMCD1701

    1/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1702

    1/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1703

    3/16 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body

    PMCD1704

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body


    1 2 3  Page
    Back to Top