Série Multi-Coupleurs

See Série Multi-Coupleurs Products

Les multi-coupleurs offrent un coupleur facile d'usage pour raccorder de trois à cinq lignes en un seul geste. Les multi-coupleurs sont disponibles dans une grande variété de matériaux dont l'acétal et le laiton chromé. Les multi-coupleurs sont détrompés pour empêcher des erreurs de connexion et peuvent être configurés avec ou sans clapets d'obturation pour une flexibilité de conception maximale.

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages

Connexion de trois à cinq lignes

Utilisation rapide et efficace

Voies séparées

Pression et/ou vide en un coupleur

L’insert est détrompé

Assure une orientation de ligne correcte 

Acétal ou laiton chromé

Flexibilité de conception

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Température de service: -40°C jusqu’à 82°C / -40°F jusqu’à 180°
Pression de service
Minimum: Vide
Maximum: Laiton = 34,5 bar (500 psi) no. of stations
Acetal = 16,5 bar (240 psi) no. of stations

Matériau

Plaque de montage multiple: Aluminium anodisé noir
Eléments principaux: Acétal ou laiton chromé
clapet d’obturation: Acier inoxydable
Clapets d’obturation: Acétal
Ressort du clapet: Acier inoxydable 316
Ressort du clapet d’obturation et broche: Acier inoxydable
Joints toriques: Buna-N

Autres

Raccordement de tubes: de 3,2mm jusqu’à 9,5mm DI / de 1/8" jusqu’à 3/8" DI, de 4mm jusqu’à 9.5 mm DE / de 5/32" jusqu’à 3/8" DE

Cv Value

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.4 max.) par tube
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
REMARQUE: Pour commander des coupleurs et embouts en laiton chromé, supprimez le « P » au début de la référence.
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits Colder dans un domaine d’usage donné. Utilisez les graphiques comme référence indicative.

Products

Filters

28000

28000

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body (PLC16004 NSF)

LM12006

LM12006

3/8 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Body

LM16006

LM16006

3/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Body

MM1204

MM1204

1/4 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Body

MMD1204

MMD1204

1/4 PTF Valved Multi-Mount Coupling Body

MMD1602

MMD1602

1/8 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Body

MMD181032

MMD181032

10-32 Valved Multi-Mount Coupling Body

PLMD12004

PLMD12004

1/4 PTF Valved Multi-Mount Coupling Body

PLMD12006

PLMD12006

3/8 PTF Valved Multi-Mount Coupling Body

PLMD16004

PLMD16004

1/4 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Body

PLMD16006

PLMD16006

3/8 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Body

PMM1204

PMM1204

1/4 PTF Non-Valved MM Coupling Body

PMM1604

PMM1604

1/4 Hose Barb Non-Valved MM Coupling Body

PMMD1602

PMMD1602

1/8 Hose Barb Valved MM Coupling Body

PMMD1603

PMMD1603

3/16 Hose Barb Valved MM Coupling Body

PMMD1604

PMMD1604

1/4 Hose Barb Valved MM Coupling Body

LM20004

LM20004

1/4 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

LM20006

LM20006

3/8 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

LMD20004

LMD20004

1/4 PTF Valved Multi-Mount Coupling Insert

LMD20006

LMD20006

3/8 PTF Valved Multi-Mount Coupling Insert

LMD22004

LMD22004

1/4 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Insert

MM20025

MM20025

5/32 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

MM2004

MM2004

1/4 PTF Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

MM2104

MM2104

1/4 PTF Non-Valved Elbow Multi-Mount Coupling Insert

MM2202

MM2202

1/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

MMD2004

MMD2004

1/4 PTF Valved Multi-Mount Coupling Insert

MMD2202

MMD2202

1/8 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Insert

MMD2204

MMD2204

1/4 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Insert

PLM22004

PLM22004

1/4 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

PLM22006

PLM22006

3/8 Hose Barb Non-Valved Multi-Mount Coupling Insert

PLMD20004

PLMD20004

1/4 PTF Valved Multi-Mount Coupling Insert

PLMD20006

PLMD20006

3/8 PTF Valved Multi-Mount Coupling Insert

PLMD22004

PLMD22004

1/4 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Insert

PLMD22006

PLMD22006

3/8 Hose Barb Valved Multi-Mount Coupling Insert

PMM2004

PMM2004

1/4 PTF Non-Valved MM Coupling Insert

PMM2104

PMM2104

1/4 PTF Non-Valved EL MM Coupling Insert

PMM2202

PMM2202

1/8 Hose Barb Non-Valved MM Coupling Insert

PMM2203

PMM2203

3/16 Hose Barb Non-Valved MM Coupling Insert

PMM2204

PMM2204

1/4 Hose Barb Non-Valved MM Coupling Insert

PMMD2104

PMMD2104

1/4 PTF Valved EL MM Coupling Insert

PMMD2202

PMMD2202

1/8 Hose Barb Valved MM Coupling Insert

PMMD2204

PMMD2204

1/4 Hose Barb Valved MM Coupling Insert

CP103

CP103

3-Port Multi-Mount Plate

CP104

CP104

4-Port Multi-Mount Plate

CP105

CP105

5-Port Multi-Mount Plate

101700

101700

Retaining Ring, MC Multi-Mount

278100

278100

Retaining Ring, LC Multi-Mount