Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Série SaniQuik

See Série SaniQuik Products

Le connectuer SaniQuik™ vous donne la possibilité d'intégrer des composants "single-use" dans  vos équipements inox existants. Cet Embout sanitaire intégral se fixe aux systèmes inox par fixations tri-clamp; Il permet le raccordement rapide et aisé à des systèmes de poche à usage unique, à des manifolds ou des tube sets. 

Produits et leur téléchargement

Caractéristiques Avantages
Terminaisons sanitaires 3/4" et
1-1/2"
Montage sur des systèmes de plomberie rigide avec des joints sanitaires standards et des tri-clamps
Comptabilité avec les coupleurs des séries MPC et MPX Connexion rapide et facile avec des coupleurs standards industriels pour connecter avec les poches à usage unique et les tube sets
Adaptateur coupleur intégré La déconnexion du coupleur ne nécessite pas le remplacement de joint
Matériau sans ingrédients BSE/TSE Comptabilité aux exigences ADCF

Spécifications de produit & Valeur CV

Conditions opérationelles (Transfer de fluides)

Pression de service: Du vide jusqu'à 4,1 bar (60 psi)
Température de service: -40°C jusqu'à 149°C / -40°F jusqu'à 300°F

Matériau

Eléments principaux: Inox 316L
Joints toriques: Silicone (transparent), durci au platine, USP Classe VI, ADCF

Méthodes de stérilisation

Méthodes de stérilisation: Autoclave

Cv Value

Kv~204,60 max. (Cv~14.2 max.)
Les valeurs Kv sont exprimées en litre/min et bar, les valeurs Cv entre parenthèse sont exprimées en gallon/min et psi
AVERTISSEMENT: la pression, la température, les produits chimiques et les conditions ambiantes peuvent affecter la performance des coupleurs. C’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer l’adéquation des produits CPC avec un usage donné.

Products

Filters

SQCC221212M

SQCC221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCC222424M

SQCC222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX221212M

SQCX221212M

3/4 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

SQCX222416M

SQCX222416M

1-1/2 Sanitary Non-Valved Coupling Insert, .86 Bore

SQCX222424M

SQCX222424M

1-1/2 Sanitary Fitting Non-Valved Coupling Insert

2260100

2260100

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring

2260200

2260200

SaniQuik USP Class VI, ADCF Silicone O-Ring