Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

A propos de CPC

Download CPC Overview PDF

L’entreprise CPC (Colder Product Company) est le leader mondial de coupleurs rapides, raccords et connecteurs dans les domaines médical, biopharmaceutique, chimique, de refroidissement liquide dans l'électronique, industriel, de traitement alimentaire ou des centaines d'autres industries. Utilisée dans d'innombrables applications, l'innovante technique d'accouplement et de connexion de Colder permet un raccordement et une déconnexion rapides et sûres des tubes flexibles. Avec le développement de ces produits innovants de haute qualité, CPC rend les applications de fluides plus sûres et faciles. Entreprise fondée dans le Minnesota en 1978, CPC est le plus grand fournisseur de coupleurs rapides en plastique ; ses produits se vendent à travers des bureaux de vente internationaux et un réseau mondial de distribution qui propose des livraisons locales sur l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie, l’Australie et l’Amérique du Sud. CPC est certifiée ISO 9001 : 2008 et ISO 13485 : 2003 et est une société du Groupe Dover.

Applications

Les solutions personnalisées de connexion et de déconnexion rapides de CPC améliorent les fonctionnalités et la conception de vos équipements et processus. Les fonctionnalités particulières incluent des raccords cannelés de précision pour une meilleure tenue, des clapets d’obturation intégrés pour prévenir les déversements et des boutons-poussoirs faciles à utiliser pour des connexions et des déconnexions rapides.

La technologie brevetée des coupleurs hybrides de CPC élimine les mauvaises connexions lors du maniement de plusieurs lignes en intégrant l’électrique et des fluides en un seul connecteur. Les coupleurs IdentiQuik® basés sur la technologie RFID redéfinissent le champ de vos possibilités pour contrôler, protéger et rationaliser les procédés de gestion de fluides. La technologie IdentiQuik permet non seulement de transférer des fluides, mais également des informations critiques, notamment de quel type de périphérique il s'agit, les fluides connectés, l’état de la connexion pour chaque conduite, ainsi que les données relatives aux fluides et aux produits. Les applications spécifiques de la technologie CPC incluent :

Les sciences de la vie

Adaptés à un large éventail d’applications médicales, les produits CPC sont utilisés dans les équipements chirurgicaux ou de dialyse, des dispositifs de traitement des patients, dans le diagnostic in-vitro et le contrôle de la pression sanguine. Comme produits standard utilisés dans beaucoup d’applications, les connecteurs CPC améliorent la sécurité des patients, préviennent les erreurs de connexions accidentelles et augmentent la fiabilité et la facilité d’utilisation des appareils médicaux. La plupart des OEM du monde entier choisissent les connecteurs CPC pour ses performances éprouvées dans les salles d’opération, les laboratoires des sciences de la vie et des soins de santé à domicile.

CPC, leader dans les connecteurs et raccords à usage unique, offre une large gamme de solutions, y compris pour les connexions et déconnexions stériles. Nos conceptions innovantes offrent une grande flexibilité pour combiner facilement plusieurs composants et systèmes, notamment des conteneurs, des collecteurs, des lignes de transfert, des bioréacteurs et d’autres équipements pour les bioprocédés. Des connecteurs robustes à usage unique préservent la stérilité et l’intégrité des supports tout en améliorant les rendements de production, en accélerant la mise sur le marché et en réduisant les coûts pour les fabricants biopharmaceutiques.

Industrie

Les coupleurs rapides et raccords sont intégrés dans un grand nombre d’applications. Les OEM utilisent la large gamme d'accouplements pour l'appareillage de contrôle analytique, l'impression et la gestion de l'encre, les systèmes moteur, les dispositifs de détection pour les dangers biologiques, le refroidissement des systèmes électroniques et les systèmes d'hydratation portatifs.

Manipulation chimique

Les options de couplage et les raccords CPC sont des connecteurs adaptés pour vos applications de fluides “zéro goutte” et votre distribution chimique dans un environnement sûr. Les accouplements résistants aux produits chimiques et systèmes en boucle fermée sont utilisés pour la production chimique de semi-conducteurs, de produits pharmaceutiques, agricoles, de lavage de voitures, dans les applications avec pompes et filtres, pour les bag-in-box, les conteneurs rigides pour savon et détergents ainsi que dans les applications utilisant de l'encre en vrac.

Pièces personnalisées CPC

CPC a toujours consacré une partie importante de ses ressources au développement de pièces personnalisées. De nombreuses pièces standard ont été conçues comme pièces personnalisées, qui ont trouvé un usage diversifié au travers d’autres applications et d’autres marchés. CPC peut fournir des conceptions et des solutions personnalisées avec un support technique local en Amérique, en Europe et en Asie. Jusqu’à présent, CPC a développé plus de 10.500 produits standard et personnalisés pour satisfaire aux exigences de ses clients du monde entier dans la gestion des fluides.

Smart fluid handling to take you forward, faster.

Download CPC Overview PDF