材质
压力范围
安装选项
终端尺寸
是否带截止阀?
消毒
终端类型
密封圈选项
配备RFID功能?

CPC概览

Download CPC Overview PDF

CPC (Colder Products Company ) 是全球领先的快速插拔接头、普通接头和连接器的供应商,产品应用于生命科学、特殊行业和化学品处理等市场。在广泛的应用领域,采用由CPC提供的创新连接技术可快速安全地将管道连接或断开。CPC开发出创新的高品质产品,使流体处理更加安全简单,让人们的生活更加美好。 CPC在1978年成立于明尼苏达州的圣保罗,是塑料快速插拔接头的领先供应商,直接销售和分销商遍布北美、欧洲、亚洲、澳大利亚和拉丁美洲。CPC的质量管理体系通过了ISO 9001:2008和13485:2003认证。CPC是Dover旗下的公司。

应用

CPC设计、定制的解决方案提高了设备和工艺的整体功能和设计。产品特色包括拥有出色防滑效果的精密软管倒钩、可防止溢出且易于使用的内置截止阀、以及用于进行快速插拔操作且易于使用的拇指按钮式按锁。 CPC的专利产品Hybrid(混合)连接器技术平台将信号、气体和流体的输送融为一体,由此消除了误连接。运用了RFID技术的IdentiQuik®接头重新定义了控制、保护和简化流体的处理过程。IdentiQuik®技术还实现了流体和信息的可靠传输,以识别设备类型或连接介质、验证管线连接准确性或或获取流体产品数据。 CPC连接技术的具体应用包括:

生命科学

CPC的产品用于范围广泛的医疗器械和设备,包括手术、透析、血压监测、患者治疗器械以及体外诊断。CPC在一些应用领域遵循实际标准,提高了患者的安全性,防止误连接并改进了医疗器械的总体适用性和效率。全世界的医疗器械OEM因为我们在手术室、生命科学实验室和家庭保健环境中验证的可靠表现的而选择CPC连接器。

CPC是生物处理应用中一次性连接技术的领导者,提供包括无菌连接和无菌断开在内的多种解决方案。我们的创新设计使提供了轻松结合多个组件和系统可轻松结合,保持灵活性,其中包括工艺容器、管道集管、输送管路、生物反应器和其他生物过程设备。CPC可靠的连接器保持了介质无菌和完整性,同时提高产量、降低成本并缩短生物医药厂商的面市时间。特殊连接器同样提供未经消毒环境下的无菌连接和断开方案。

特殊行业

CPC的连接器和管件安装在数以千计的产品应用。我们广泛的产品吸引着各种工业以及消费品市场中的产品生产商,包括分析仪器、印刷和油墨管理、发动机系统、生物危害性探测设备、电子冷却和便携式水化设备。

化学品处理

CPC的广泛选择耐化学腐蚀的快接管件、密封、接头和化学分配系统提供无泄漏的运行,提高了化学品管理环境的安全性。应用领域包括半导体、液晶显示器、太阳能、医药制造和化学品管理、泵、过滤器和去离子水连接、清洗、皂液和洗涤剂分配、散装油墨管理和消费类应用。

全球的工程解决方案

CPC在科技的前沿不断创新,为每个客户合作开发最好的解决方案。刚开始,CPC有很多标准接头和管件是为客户专门设计的解决方案,但后来在市场中又发现了其广阔的应用。CPC凭借在美国、欧洲和亚洲的当地工程支持,提供无可比拟的产品设计和质量。到目前为止,CPC已生产出超过10,500件定制和标准产品来应对全世界各行各业流体处理的挑战。

智能流体处理带您走得更远更快。

下载CPC概览的PDF档