Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

DrumQuik® PUR

See DrumQuik® PUR Products

DrumQuik® PUR ermöglicht mit seinem geschlossenen System ein sicheres, einfaches und wirtschaftliches Entnehmen und Befüllen von Chemikalien aus Fässern, Kanistern und IBC. Es reduziert kostspieliges Verschütten von gefährlichen Flüssigkeiten und das damit verbundene Austreten von Dämpfen. Dadurch wird die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöht.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Schnelles Verbinden/Trennen

Schnellerer Behälter-Austausch

Automatische Absperrventile

Unterbrechen den Durchfluss beim Trennen

Fass-Einsatz als Einmalartikel

Reduziert den Kontakt mit Chemikalien und vermeidet unsauberes Handling

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: In nicht gekuppeltem Zustand: Vakuum bis 3,1 bar (45 psi)
In gekuppeltem Zustand: Vakuum bis max. Druckvorgabe (Fass)
Betriebstemperatur: Fass-Einsatz: -29°C bis 49°C (-20°F bis 120°F)
Kupplung: PVDF, -18°C bis 49°C (0°F bis 120°F)

Materialien

Fass-Einsatz und Tauchrohr: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE)
Transport-Stopfen: Naturfarbenes, reines Polyethylen (HDPE),FKM
Kupplung: PVDF
Feder (Kupplung): PVDF
O-Ringe: Kupplungs-Dichtung: EPDM, FKM, Simriz, UHP FFKM Perfluroelastomer
Spund-Dichtung: Polyolefin, EPDM, FKM
Transport-Stopfen: EPDM, FKM

Drehmomentangaben

BCS 56x4: 27 N m (20ft-lbs)
2“ NPS (Metall-Fass): 20 N m (15ft-lbs)
2” NPS (Kunststoff-Fass): 27 N m (20ft-lbs)
2” Buttress: 27 N m (20ft-lbs)
Transport-Stopfen: handfest
Hinweis: Die oben gelisteten Drehmomentangaben sind allgemeine Empfehlungen, die u. U. an die jeweiligen Anwendungen angepasst werden müssen.
ACHTUNG: Betriebsdruck und -temperatur, Chemikalien und Umweltbedingungen können die Funktionalität von Kupplungen beeinflussen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der CPC- Kupplungen im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

DQPUR120112

DQPUR120112

3/4" Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and (PEEK®) Spring

DQPUR120112203

DQPUR120112203

3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and (PEEK®) Spring

DQPUR120112209

DQPUR120112209

3/4" Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring and Polyphenylene Sulfide Spring

DQPUR120112210

DQPUR120112210

3/4 Flare Coupler with FKM (Viton®) O-Ring and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring

DQPUR120112211

DQPUR120112211

3/4 Flare Coupler with FFKM (Simriz®) O-Ring, FKM Vent Seal, and PTFE Encapsulated 316 Stainless Steel Spring

DQPUR202BUT

DQPUR202BUT

2" Drum Insert with American Buttress Thread and EPDM O-Rings (North American Plastic Drums)

DQPUR202BUT202

DQPUR202BUT202

2" Drum Insert with American Buttress Thread and FKM (Viton®) O-Rings (North American Plastic Drums)

DQPUR2BUT0985

DQPUR2BUT0985

Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug

DQPUR2BUT0985202

DQPUR2BUT0985202

Drum Insert Assembly 985mm, 2" American Buttress, POE Bung Seal, EPDM Shipping Plug

DQPURDT0985

DQPURDT0985

Dip-tube 35.5" or 905mm long for 55gal/200L Drums

DQPURDT1070

DQPURDT1070

Dip-tube 39.0" or 990mm long for 275gal/1040L IBCs

DQPURSP

DQPURSP

Polyethylene Shipping Plug with EPDM Seal

DQPURSP202

DQPURSP202

Polyethylene Shipping Plug with FKM (Viton®) O-Ring

DQPURSAMP202

DQPURSAMP202

Sample Kit with 1 DQPUR120112 (FKM (Viton®) and PEEK® ) Coupler and 1 Assembled Dip-tube (DQPUR2BUT0985202)

DQPURSAMP209

DQPURSAMP209

Sample Kit with 1 DQPUR120112 (PPS and Simriz® Spring) Coupler and 1 Assembled Dip-tube (DQPUR2BUT0985202)