iMAR

See iMAR Products
Das RF-fähige IdentiQuik® Mehrfach-Antennen-Lesegerät bietet eine angenehme und wirtschaftliche Lösung zur Vermeidung von Falschverbindungen bei Mehrfach-Anschlüssen. Es wurde für den Anschluss von bis zu acht Fluidverbindungen entwickelt und eliminiert größere RF-fähige Einzel-Geräte, die Redundanz und Systemkomplexität reduzieren. Wie alle RFID-fähigen IdentiQuik-Produkte ermöglicht es einfache und effiziente Kontrolle und Schutz von Fluidhandling-Prozessen. Das Lesegerät kann mit allen PLC12-Plattenmontage-Kupplungen und RFID-fähigen PLC12-Steckern kombiniert werden.

Produkte & Downloads

Features Benefits
Palm-sized reader with one USB supporting up to eight fluid lines Simplifies design integration by eliminating larger, individual RF-enabled communicators
Transfer of fluid and information for each flow path Identifies device types or connected media, verifies line connection and captures fluid and product data
Modular, detachable configurations per fluid line Meets specifications for cables, coupling type,  length, size and environment

Products

Filters