Scheduled Website Maintenance

Our website will undergo scheduled maintenance Sunday, August 3rd. Users may experience limited functionality and navigation across the site during the maintenance time. We apologize for any inconveniences you may experience.

APC-Serie

See APC-Serie Products

Die APC-Serie mit 1/4“ Nennweite hat eine Kunststoff-Entriegelungs-Taste, eine geringere Anzahl beweglicher Teile und eine Bauform mit glatten Konturen. Daher ist sie einfach zu bedienen und liefert einen ausgezeichneten Durchfluss bei kompakter Größe. Die APC-Serie wurde erweitert durch Kupplungsvarianten mit Ventilen und Schutzkragen an den Entriegelungstasten. Um den Anwendungsbereich der APC-Serie zu erweitern und die Einsatzdauer zu erhöhen, wurden einige Modelle robuster gebaut.

Es sind auch Kupplungen lieferbar, die den Anforderungen der NSF-Form entsprechen.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Kunststoff-Entriegelungstaste Keine sichtbaren Metallteile
Geschützte Entriegelungstaste Verhindert versehentliches Trennen
Integrierte Terminierungen Keine Leckagen, kürzere Einbaulänge, schnellere Montage
Kompatibilität Kombinierbar mit den meisten EFC-Kupplungen

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material:

Hauptkomponenten und Ventil: Acetal
Entriegelungstaste: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Naturweiss mit dunkelgrauer oder hellgrauer Entriegelungstaste
Schlauch-Anschluss: 6,4mm und 9,5mm ID (1/4" und 3/8" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 18,44 max. (Cv ~ 1.28 max.)
Kv ~ 11,53 max.(Cv ~ 0.80 max.)
Kv ~ 10,09 max.(Cv ~ 0.70 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen. Die Diagramme oben sind als Richtlinie zu verstehen.

Products

Filters

APC12004

APC12004

1/4 PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC120M8

APC120M8

8mm PTF Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC16004

APC16004

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC16006

APC16006

3/8 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Body

APC17004

APC17004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body

APC17004SH

APC17004SH

1/4 Hose Barb In-Line Non-Valved Body with Shroud

APC17006

APC17006

3/8 Hose Barb In-Line Non-Valved Coupling Body

APC17006SH

APC17006SH

3/8 In-Line Hose Barb Coupling Body with Shroud

APCD12004

APCD12004

1/4 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

APCD12006

APCD12006

3/8 PTF Valved Panel Mount Coupling Body

APCD120M8

APCD120M8

8mm PTF Valved Panel Mount Coupling Body

APCD13004SH

APCD13004SH

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Body with Shroud

APCD13006SH

APCD13006SH

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body with Shroud

APCD16004

APCD16004

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

APCD16005

APCD16005

5/16 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

APCD16006

APCD16006

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body

APC20004

APC20004

1/4 In-Line Compression Coupling Insert

APC20006

APC20006

3/8 In-Line Compression Coupling Insert

APC22004

APC22004

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

APC22006

APC22006

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert

APC23004

APC23004

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

APC23006

APC23006

3/8 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert

APC24004

APC24004

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert

APC24006

APC24006

3/8 NPT Non-Valved Coupling Insert

APCD20004

APCD20004

1/4 PTF Valved In-Line Coupling Insert

APCD20006

APCD20006

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert

APCD200M8

APCD200M8

8mm PTF Valved In-Line Coupling Insert

APCD22004

APCD22004

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

APCD22006

APCD22006

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert

APCD23004

APCD23004

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

APCD23006

APCD23006

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert

1830300

1830300

Gasket, Panel Mount, Square Cut AS568-115 Buna (APC)