Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Hybrid-Konnektor

    See Hybrid-Konnektor Products

    Der neue Hybrid-Konnektor von Colder eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Verbinder einzusetzen und vereinfacht damit die Steuerung für medizinische Geräte und Anlagen. Mit der einfach zu bedienenden Verriegelung kann mit einem einzigen Handgriff eine sichere Verbindung gemacht werden. Dies ermöglicht Technikern einen schnellen Austausch oder Ersatz von Modulen, Kabeln oder Bedienungsgeräten, die Strom, Steuerungsbefehle, Luft oder Flüssigkeiten benötigen würden.

    Die Non-Spill Technologie des Hybrid-Konnektors ermöglicht dem Designer, Flüssigkeiten und Elektronik in einem einzigen Verbinder zu integrieren. Die serienmäßige  Einheit ermöglicht Design-Ingenieuren, das Produkt mit kundenspezifischen Optionen an ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen.

    Mit dieser umfassenden, einbaufertigen Lösung sichern Sie sich wertvolle technische Ressourcen  oder eine "maßgeschneiderte" Version für Ihren speziellen Anwendungsfall.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Ein einziger Verbinder für Luft-, Flüssigkeiten-, Signal- und Stromverbindungen; vereinfacht Schnittstelle zwischen Gerät und angeschlossenem Werkzeug Höhere Sicherheit; vereinfacht Systeme für den Anwender
    Non-Spill Technologie Eliminiert Tropfenbildung beim Trennen und minimiert Lufteinschluss
    Einbaufertiges Produkt Reduziert Aufwand mehrerer Komponenten
    Serienfertige Lösung Reduziert hohen Aufwand bei Konstruktion und Fertigung
    Kundenspezifische Anfertigungen sind lieferbar Angespasst an Ihre Bedürfnisse

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 1,0 bar (15 psi)
    Betriebstemperatur: 4°C bis 38°C / 40°F bis 100°F

    Material

    Unbeschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen und Acetal
    Beschichtete Kupplungskomponenten: Glassfaserverstärktes Polypropylen
    Feder: Edelstahl
    Elektrische Kontakte: Vergoldetes Kupfergemisch
    O-Ringe: EPDM

    Other

    Farbe: Schwarz
    Schlauch: PVC
    Plattenmontage-Anschluss: Zwei 3,2mm (1/8") Schlauchtüllen und vier 20ga Drähte mit 30,4m (12") Kabel
    Schlauch-Anschluss: 2,4m Schlauch mit einem 3,2mm ID (1/8" ID)  & einem 1,6mm ID (1/16" ID) PVC-Schlauch und vier 20ga Drähten mit 7,6m (3") Kabel
    Zahl der Flüssigkeitsleitungen: 2

    Elektrik

    Spannung: Bis zu 24V
    Stromstärke: Bis zu 3A
    Drahtstärke (Durchmesser): 0,812mm (20AWG)
    Zahl der Anschlüsse: 4
    Hybrid Connector

    Validierungsberichte

    Extrahierbare Berichte

    Products

    Andere

    HQC17002

    Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Hose

    HQC42000

    Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount

    HQC42001

    Polypropylene Hybrid Connector, 1/8" ID (3.2mm) Panel Mount


    Back to Top