Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

Mini Hybrid-Konnektor

See Mini Hybrid-Konnektor Products

Die Hybrid-Konnektor Technologie von Colder eliminiert die Notwendigkeit, mehrere Verbinder einzusetzen und vereinfacht damit die Steuerung von medizinischen Geräten und Anlagen. Für Anwendungen mit einer kleineren Baugröße bietet der Mini Hybrid-Konnektor eine kompakte, einfache Verbindung für sowohl Luft als auch elektrische Leitungen.

Mit dem Non-Spill Verriegelungsmechanismus vereinfacht der Mini Hybrid-Verbinder die Anwendung, beschleunigt den Geräteeinsatz und verbessert die Gesamtleistung eines Gerätes. Durch die Integration aller Verbindungspunkte in eine integrierte, bewährte Einheit wird die Patientensicherheit durch das Ausschließen von Falschverbindungen erhöht.

Der Mini Hybrid-Verbinder hat die zuverlässige SMC-Kupplung integriert sowie Drähte aus vergoldetem Kupfergemisch. Desgner spezifizieren den Mini Hybrid-Verbinder für ihre Pneumatik- oder Niederdruckanwendungen. Mit dieser umfassenden, einbaufertigen Lösung sichern sie sich wertvolle technische Ressourcen  oder eine "maßgeschneiderte" Version für den speziellen Anwendungsfall.

Produkte & Downloads

Eigenschaften Vorteile
Ein einziger Verbinder für Luft-, Flüssigkeiten-, Signal- und Stromverbindungen; vereinfacht Schnittstelle zwischen Gerät und angeschlossenem Werkzeug  Höhere Sicherheit; vereinfacht Systeme für den Anwender
Non-Spill Technologie
Schnelles, automatisches Trennen
Einbaufertiges Produkt Reduziert Aufwand mehrerer Komponenten
Ventil an der Plattenmontage-Seite Verhindert Druckverlust beim Trennen
Serienfertige Lösung Reduziert hohen Aufwand bei Konstruktion und Fertigung
Kundenspezifische Anfertigungen sind lieferbar Angepasst an Ihre Bedürfnisse

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 1,7 bar (25 psi)
Betriebstemperatur: 4°C bis 26°C / 40°F bis 80°F

Material

Äußere Kupplungskomponenten: PET
Luftstrom-Komponenten: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl
Plattenmontage-Mutter: Verzinkter Stahl
Elektrische Kontakte: Vergoldetes Kupfergemisch
O-Ringe: Buna-N

Other

Farbe: Hellgrau mit grauem Schlauch
Schlauch: PVC
Plattenmontage-Anschluss: 1,6mm (1/16") Schlauchtülle und zwei 0,643mm (22AWG) Drähte mit 2,79m (11") Kabel
Schlauch-Anschluss: 1,6mm ID (1/16" ID) PVC-Schlauch und zwei 0,643mm (22AWG) Drähte mit 1,5m (6") Kabel
Zahl der Luft-Anschlüsse: 1

Elektrik

Spannung: Bis zu 24V
Stromstärke: Bis zu 3A
Drahtstärke (Durchmesser): 0,643mm (22AWG) mit PVC-Ummantelung
Zahl der Anschlüsse: 2

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 1,15 max. (Cv ~ 0.08 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
Mini Hybrid Connector by Colder Products Company
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

MHQC17000

MHQC17000

Hybrid (Mini) Connector, Inline body, 4’ (1.2m) umbilical with 1/16” (3.2mm) ID tube, (2) 22 gauge wires

MHQC42000

MHQC42000

Hybrid (Mini) Connector, Panel Mount insert, 1/16” (3.2mm) ID tube (2) 22 gauge wires, valved