• Händlersuche

Online-Hilfe

Produktspezifizierung Legen Sie die passende Kupplungsart für Ihr Projekt fest
CAD-Download Hier können Sie CAD-Zeichnungen von spezifischen Kupplungen zur direkten Verwendung in Ihrer Design-Software herunterladen
    Kataloge & Produktblätter Verwenden Sie unsere Produktkataloge, um unsere vollständige Produktliste zu sehen
    Kataloge & Produktblätter

    Puncture Seal Dispensing-Kupplung

    See Puncture Seal Dispensing-Kupplung Products

    Die Puncture Seal Dispensing-Kupplung gewährleistet sauberes und sicheres Zapfen von Flüssigkeiten aus Bag-in-Box Behältern (BIB) oder anderen flexiblen Verpackungen. Das System besteht aus einer Siegelkappe und einer speziell für diesen Zweck konstruierten Schnellverschluss-Kupplung.

    Die Siegelkappe ist mit einem Schraubgewinde oder Rastverschluss für 38mm-Einschraub- oder Einsteckstutzen versehen. Der Anstichkupplung durchstößt beim Kuppeln automatisch die Siegelkappe. Beim Behälterwechsel muss lediglich die Colder-Entriegelungstaste betätigt und die Puncture Seal-Kupplung an einen neuen Behälter angeschlossen werden.

    Produkte & Downloads

    Eigenschaften Vorteile
    Puncture Seal-Kupplung Siegelkappe kann mühelos durchstoßen werden
    Aus Polypropylen und Polyethylen Hohe chemische Beständigkeit
    Siegelkappe mit Membrane Keine Transportdeckel und O-Ringe erforderlich
    Colder Entriegelungstaste Verbinden und Trennen mit einer Hand

    Spezifikationen und CV-Wert

    Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

    Betriebsdruck: Vakuum bis 8,3 bar (120 psi) 
    Betriebstemperatur: 0°C bis 71°C dauerhaft / 32°F bis 160°F dauerhaft

    Material

    Hauptkomponenten und Ventil: Polypropylen
    38mm Anstichdeckel: Polyethylene (LDPE)
    Entriegelungstaste: Edelstahl
    Ventilfeder: Edelstahl 316
    Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
    O-Ringe: EPDM
    Anschluss-Größe SP-400 38mm

    Kv-Werte (Cv-Werte)

    Kv ~ 13,7 (Cv ~ 0.95)
    Kv ~ 10,8 (Cv ~ 0.75)
    Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
    NOTE: Um Informationen zu Druck- und Temperaturwerten der Verschlusskappe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Colder.
    ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

    Products

    Filters

    PS1700412

    PS1700412

    1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body - NSF

    PSD1700412

    PSD1700412

    1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

    PSD1700612

    PSD1700612

    3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body - NSF

    496200

    496200

    Puncture Seal Bag Closure (PSC)

    PSC38MM

    PSC38MM

    38mm Thread On Puncture Seal Cap - NSF