Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Product Catalogs & Literature for Liquid Cooling

PDF Product Catalog

CPC Liquid Cooling Connection Solutions Product Catalog

Le catalogue de produits CPC est dédié aux connecteurs adaptés aux applications de refroidissement liquide, y compris les coupleurs rapides Everis® qui sont spécialement conçus pour la gestion thermique des systèmes électroniques.

Spec Sheet Thumbnail

Everis® UQD(B)08 Series Connectors

Everis® UQD(B)08 series quick disconnect (QD) blind socket and plug with 1/2” flow are designed for large scale liquid cooling. These quick disconnects are optimized for blindmate connections in rack-mounted integrations.

PDF Spec Sheet

Everis® BLQ2 Series Connectors

Coupleurs à débranchement rapide et connexion en aveugle Everis® série BLQ2 pour refroidissement liquide -- spécifications du produit

PDF Spec Sheet

Everis® BLQ4 Series Connectors

Coupleurs à débranchement rapide et connexion en aveugle Everis® série BLQ4 pour refroidissement liquide -- spécifications du produit

PDF Spec Sheet

Everis® BLQ6 Series Connectors

Coupleurs à débranchement rapide et connexion en aveugle Everis® série BLQ6 pour refroidissement liquide -- spécifications du produit

PDF Spec Sheet

Everis® LQ2 Series Connectors

Coupleurs à débranchement rapide Everis® série LQ2 pour le refroidissement liquide avec un débit de 1/8" -- spécifications du produit

PDF Spec Sheet

Everis® LQ4 Series Connectors

Coupleurs à débranchement rapide Everis® série LQ4 pour le refroidissement liquide avec un débit de 1/4" -- spécifications du produit

PDF Spec Sheet

Everis® LQ6 Series Connectors

Coupleurs à débranchement rapide Everis® série LQ6 pour le refroidissement liquide avec un débit de 3/8" -- spécifications du produit

PDF Spec Sheet

Everis® LQ8 Series Connectors

Coupleurs à débranchement rapide Everis® série LQ8 pour le refroidissement liquide avec un débit de 1/2" -- spécifications du produit

UQD(B)04 v2 set Spec Sheet Spec Sheet

Everis® UQD(B)04 Series Connectors

The Everis® UQDB04 & UQD04 Series quick disconnects (QDs) with 1/4" flow are designed for performance liquid cooling. These quick disconnects offer ease of use, outstanding reliability, high performance, and resistance to corrosion.

White Papers & Technical Guides

Tech Guide

UQD v1 to UQD v2 OCP Specification Comparison

While UQD v1 established the basis for a broader liquid cooling ecosystem, UQD v2 introduces major improvements focused on flow optimization, mechanical standardization, and deployment flexibility for next-generation AI systems. Dive into the UQD v1 vs UQD v2 OCP specification differences.

PDF WHITE PAPER

6 Traits of Non-Spill Quick Disconnect Couplings

Autrefois réservées à l’hydraulique haute pression, les performances anti-déversements sont désormais disponibles dans les solutions à coupleurs rapides pour la manipulation de fluides basse pression.

PDF

Highly Effective Disconnect Couplings for Liquid Cooling

Alors que les fabricants d’ordinateurs et de serveurs se tournent vers les systèmes de refroidissement liquide pour dissiper plus efficacement la chaleur dégagée, les coupleurs à débranchement rapide jouent un rôle important au niveau des performances du système.

Frequently Downloaded Liquid Cooling Literature


Problems are solved by problem solvers


Ask Our Engineers