Matériaux
Plage de pression
Choix de montage
Taille de la terminaison
À valve ?
Stérilisation
Type de terminaison
Option de joint d’étanchéité
Capacité RFID ?

Coupleurs médicaux à branchement et débranchement rapides

Download IVD Fluid Handling White Paper

Les connexions jouent un rôle important dans la création d’un monde plus sain

L’industrie médicale, l’une des industries les plus importantes et dont la croissance est la plus rapide au monde, fait partie intégrante de la prestation de santé. De la médecine esthétique à la chirurgie, l’industrie médicale aide à prévenir, diagnostiquer et traiter les problèmes de santé. En fournissant les outils de diagnostic, les traitements et les outils d’intervention, le secteur médical connecte les professionnels de santé aux applications qui améliorent les résultats pour les patients. Un exemple d’application médicale nécessaire est l’utilisation de coupleurs à débranchement rapide pour applications médicales.  

Gardez une longueur d’avance sur la concurrence

Les soins n’ont jamais été aussi accessibles ou sûrs. Cependant, l’industrie médicale est sous pression en raison de la hausse des coûts, des exigences réglementaires complexes et des défis de la chaîne d’approvisionnement. Les entreprises médicales doivent garder une longueur d’avance sur leurs concurrents en construisant des produits de qualité qui répondent aux besoins en matière d’ergonomie, de sécurité et de performances des professionnels de santé et, plus important encore, des patients.

Aider à fournir des dispositifs médicaux de qualité

Avec plusieurs décennies d’expérience dans le secteur, CPC contribue à accroître l’efficacité et à améliorer les résultats pour les patients, les prestataires et les professionnels de santé du monde entier. Les coupleurs et raccords médicaux à débranchement rapide CPC sont conçus avec précision pour s’intégrer facilement aux applications médicales de traitement de l’air et des fluides. Les clients du secteur médical ont confiance dans la capacité de CPC à répondre à la demande grâce à une gestion saine de la chaîne d’approvisionnement.

Les coupleurs à débranchement rapide pour applications médicales de CPC, qui comprennent une gamme complète de connecteurs, raccords et embouts Luer de petit diamètre, rendent les connexions de dispositifs médicaux plus propres, plus rapides et, plus important encore, plus sûres.

Faites confiance à la fiabilité des coupleurs et des raccords rapides pour applications médicales de CPC

Les coupleurs et les raccords rapides médicaux de haute qualité de CPC sont faciles et intuitifs à utiliser, éliminant ainsi les fuites, les déversements et les erreurs de branchement pour les applications qui nécessitent un raccordement à des conduites d’air ou de fluide. Les composants de CPC répondent aux spécifications des dispositifs, instruments et équipements médicaux, que l’application nécessite des connecteurs avec ou sans clapet ou zéro goutte, à débit faible ou élevé, réutilisables ou jetables.

Dit plus simplement, les raccords et coupleurs à débranchement rapides pour applications médicales de CPC sont la solution pour une large gamme d’applications, du raccordement des conduites d’air pour un brassard de tensiomètre, raccordement de réactifs à un analyseur de sang, à la réalisation de connexions critiques entre un patient et une machine cœur-poumons, et bien d’autres.

4 raisons d’utiliser les coupleurs rapides CPC

  • Compatibles avec une grande variété de produits chimiques 
  • Disponibles dans un large éventail de configurations, de matériaux et de tailles
  • De conception simplifiée, faciles à utiliser
  • Conçus avec des décennies de technologie de connecteurs pour fluides

Ressources utiles du Centre de connaissances de CPC