Material
Druckbereich
Einbaumöglichkeit
Anschlussgröße
Mit Ventil?
Sterilisationsmethoden
Anschlussart
Dichtungsoption
RFID-gestützt?

LC NSF-Serie

See LC NSF-Serie Products

Die Kupplungen der LC-Serie sind robust, die Konstruktion aus verchromtem Messing sorgt für lange Lebensdauer. Die LC-Serie ist auch in Hochtemperaturausführung lieferbar und ausgelegt für höhere Drücke. Sie ermöglicht ein bequemes Verbinden und Trennen von Wasser- und Getränkeleitungen.

Die Serie bietet hohe Flexibilität mit zahlreichen Konfigurationen und Anschlussvarianten und ist sowohl mit den Acetal-Kupplungen der PLC-Serie kombinierbar als auch mit den Polypropylen-Kupplungen der PLC12-Serie.

Eigenschaften Vorteile

Werkstoff Messing

Langlebigkeit bei gleichzeitiger Eignung für hohe Drücke und Temperaturen

Verchromt Optisch ansprechend
Hitzebeständigkeit Betriebstemperatur von bis zu 204°C (400°F) möglich

Kompatibilität

Kombinierbar mit Kupplungen der Serien PLC und PLC12

Spezifikationen und CV-Wert

Betriebsbedingungen (Flüssigkeitstransfer)

Betriebsdruck: Vakuum bis 17,3 bar (250 psi)
Betriebstemperatur: -40°C bis 82°C / -40°F bis 180°F

Material

Hauptkomponenten und Ventil: Messing, verchromt
Entriegelungstaste: Edelstahl
Ventil: Acetal
Ventilfeder: Edelstahl 316
Feder der Entriegelungstaste und Stift: Edelstahl
O-Ringe: Buna-N
Farbe: Chrom

Weitere Spezifikationen

Schlauch-Anschluss: Von 6,4mm bis 9,5 mm ID (von 1/4" bis 3/8" ID)

Kv-Werte (Cv-Werte)

Kv ~ 20,17 max. (Cv ~ 1.40 max,)
Kv ~ 11,82 max. (Cv ~ 0.82 max.)
Kv ~ 7,35 max. (Cv ~ 0.51 max.)
Kv Werte basieren auf lpm und bar. Cv Werte in Klammern auf gpm und psi.
ACHTUNG: Druck, Temperatur, Chemikalien und Arbeitsumfeld können die Leistung von Kupplungen beeinflussen.  Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Eignung der Colder Produkte im Rahmen seiner eigenen Anwendungsbedingungen zu testen.

Products

/

Filters

No available filters

70300

70300

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16004 NSF)

70800

70800

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17004 NSF)

71200

71200

1/4 NPT Non-Valved Coupling Body (LC10004 NSF)

74600

74600

1/4 NPT Valved Coupling Body (LCD10004 NSF)

75000

75000

3/8 NPT Valved Coupling Body (LCD10006 NSF)

75800

75800

3/8 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Body (LCD16006 NSF)

76200

76200

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Body (LCD13006 NSF)

76400

76400

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Body (LC17006 NSF)

76500

76500

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Body (LCD17006 NSF)

70100

70100

1/4 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22004 NSF)

70400

70400

1/4 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23004 NSF)

70500

70500

1/4 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22004 NSF)

70900

70900

3/8 Hose Barb Valved In-Line Coupling Insert (LCD22006 NSF)

71300

71300

3/8 Hose Barb Valved Elbow Coupling Insert (LCD23006 NSF)

71400

71400

1/4 NPT Non-Valved Coupling Insert (LC24004 NSF)

71500

71500

1/4 NPT Valved Coupling Insert (LCD24004 NSF)

72300

72300

3/8 NPT Valved Coupling Insert (LCD24006 NSF)

72900

72900

1/4 Hose Barb Non-Valved Panel Mount Coupling Insert (LC42004 NSF)

73000

73000

1/4 Hose Barb Valved Panel Mount Coupling Insert (LCD42004 NSF)

73600

73600

3/8 PTF Valved In-Line Coupling Insert (LCD20006 NSF)

73900

73900

3/8 Hose Barb Non-Valved In-Line Coupling Insert (LC22006 NSF)

74400

74400

1/4 Hose Barb Non-Valved Elbow Coupling Insert (LC23004 NSF)